PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
Rozšiřující modul
2981512
1kanálové rozšíření kontaktů s rozhraním TBUS, 4 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, 1 proudový obvod potvrzení, nasavitelný zpožděný odpad od 0,5 do 30 s, kat. 3, PL e podle normy EN ISO 13849, výměnné šroubové svornice, šířka: 22,5 mm
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | PSRclassic |
| aplikace | Rozšiřující modul |
| Ovládání | 1kanálový |
| Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | typ. 20 ms (manuální, dohlížený start) |
| typ. 150 ms (automatické spuštění) | |
| typická doba návratu | typ. 20 ms (při požadavku přes obvody snímačů) |
| Rozsah doby zpoždění | 0,5 s ... 38 s ±20 % |
| Doba regenerace | 1 s (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | 4 kV / základní izolace (bezpečné oddělení, zesílená izolace a 6 kV mezi vstupním proudovým okruhem/rozpínacími kontakty a povolovacími trasami.) |
| Napájení | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 84 mA (při US) |
| Příkon na US | typ. 2 W |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním |
| Supresorová dioda | |
| Digitální: K1/K2 | |
| Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Relé: Povolovací trasy (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
| Popis výstupu | 2 NO v sérii, bezpečnostní, bez napětí země |
| Počet výstupů | 4 |
| Provedení kontaktů | 4 trasy povolovací |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 15 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 0,4 W |
| Zapínací proud | min. 25 mA AC/DC |
| max. 6 A | |
| spínací schopnost (360/h spínací cykly) | 5 A (AC15) |
| spínací schopnost (3600/h spínací cykly) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 50 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | 1 Hz |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms, rozpínací kontakt 65/66: 72 W) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms, rozpínací kontakt 65/66: 144 W) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, rozpínací kontakt 65/66: 750 VA) | |
| Vypínací výkon (induktivní zátěž) maximálně | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG NEOZED (High Demand) |
| 4 A gL/gG (Low Demand) | |
| Relé: Cesta proudu zpětného hlášení (15/16) | |
| Popis výstupu | 2 NC v sérii, zpožděné, ne bezpotenciálové, bezpečnostní |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | 1 cesta proudu zpětného hlášení |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | max. 26,4 V |
| Spínací frekvence | 1 Hz |
| Relé: Cesta signálního proudu (65/66) | |
| Popis výstupu | 2 rozpojovací kontakty paralelně, bez ohledu na bezpečnost, bezpotenciálové |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | 1 cesta signálního proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 15 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 0,4 W |
| Zapínací proud | min. 25 mA |
| max. 3 A | |
| Mezní trvalý proud | 3 A |
| Spínací frekvence | 1 Hz |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Ukazatel stavu | 2 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 1 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2981512 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA233 |
| GTIN | 4017918996802 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 233,86 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 169,88 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 11f0d21c-c86b-42e9-be12-2e177edf80f7 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Do kat. 3/PL e podle normy EN ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Vždy se 4 povolovacími trasami, 1 cestou signálního proudu a 1 cestou proudu zpětného hlášení, všechny se zpožděným odpadem
1kanálové ovládání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno