PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC
-
Rozšiřující modul
2702382
Rozšíření kontaktu do SIL 3, kat. 4, PL e ve spojení s vhodným vyhodnocovacím zařízením, 5 povolovacích tras, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Rozšiřující modul |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 50 ms (sledovaný / ruční a automatický start) |
| Typická doba odezvy při Us | < 50 ms (při ovládání přes A1/A2) |
| typická doba návratu | < 25 ms (při ovládání přes A1/A2) |
| Doba regenerace | < 100 ms |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 15,2 W (při US = 30 V, IL² = 64 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 80 mA |
| Příkon na US | typ. 1,92 W |
| Zapínací proud | typ. 125 mA (Δt = 7 ms při Us) |
| Doba filtrování | 4 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
| max. 1 ms (K A1/A2, šířka testovacího impulzu, impulzy potlačení/test stmívání) | |
| 5 ms (K A1/A2, míra testovacího impulzu, impulzy potlačení/test stmívání) | |
| Při šířce testovacího impulzu < 1 ms: míra testovacího impulzu = 5 x šířka testovacího impulzu | |
| max. 1 ms (K A1/A2, šířka testovacího impulzu; impulzy zapnutí/test jasu) | |
| 10 ms (K A1/A2, míra testovacího impulzu; impulzy zapnutí/test jasu) | |
| Deaktivujte impulzy zapnutí u bezpečnostních aplikací. | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Ochrana proti přepólování; Univerzální dioda | |
| Relé: Povolovací trasy (23/24 ... 63/64) | |
| Popis výstupu | bezpečnostní spínací kontakty |
| Počet výstupů | 5 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 5 tras povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 5 V AC/DC |
| max. 24 V DC (Povolovací trasa proudu 23/24) | |
| max. 250 V AC/DC (všechny další povolovací trasy, dbejte na zátěžovou křivku) | |
| Spínací výkon | min. 50 mW (5 V / 10 mA) |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 20 A (≤ 100 ms) | |
| Spínací schopnost | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Respektujte snížení výkonu) |
| Kvadr. součtový proud | 64 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Relé: Cesta proudu zpětného hlášení (11/12) | |
| Popis výstupu | bezpečnostní rozpojovací kontakty |
| Počet výstupů | 1 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 1 cesta proudu zpětného hlášení |
| Materiál kontaktu | AgSnO |
| Spínací napětí | min. 5 V AC/DC |
| max. 24 V DC | |
| Spínací výkon | min. 50 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 100 mA | |
| Mezní trvalý proud | 100 mA |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Hlášení: M1 | |
| Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet výstupů | 1 (digitální, PNP) |
| Napětí | typ. 23 V DC (US - 1 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 1 ms při Us) |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Ukazatel stavu | 2 x LED (zelená) |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 112,2 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška nasazení | max. 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g (Při zatížení vibracemi jsou možné reakce kontaktů trvající až 6 ms.) |
| Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Při zatížení vibracemi jsou možné reakce kontaktů trvající až 1 ms.) |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2702382 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA181 |
| GTIN | 4055626145471 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 220,77 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 185,49 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 4,284 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Do kat. 4/PL e podle ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061 ve spojení s vhodným vyhodnocovacím zařízením
Malá šířka pouzdra, jen 17,5 mm
1- a 2kanálové ovládání
5 povolovacích tras, 1 cesta proudu zpětného hlášení, 1 digitální výstup hlášení
Automatická aktivace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno