Bezpečnostní relé PSR-MC32 umožňuje monitorování různých ochranných zařízení, jako např. spínačů nouzového zastavení, ochranných dveří nebo světelných clon. Díky širokopásmovému vstupu od 24 V AC/DC do 230 V AC/DC a možnosti připojení antivalentních nebo ekvivalentních generátorů signálu je PSR-MC32 ideální jak pro modernizaci, tak pro nové projekty.
PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP
-
Bezpečnostní relé
2700525
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 3 povolovací cesty proudu, 1 cesta signálního proudu, US = 24 ... 230 V AC/DC, zásuvná svorka Push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Magnetický spínač | |
| Zprostředkovač | |
| Světelná závora | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 150 ms (automatické spuštění) |
| < 100 ms (manuální, dohlížený start) | |
| Typická doba odezvy při Us | < 200 ms (při ovládání přes A1) |
| Reakční doba | < 200 ms (při požadavku přes A1; aplikační řízení přes A1/A2 není přípustné) |
| typická doba návratu | < 20 ms (při požadavku přes obvody snímačů) |
| doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | < 500 ms (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
| 100 ms (Pohotovostní doba po aktivaci senzorových obvodů při ručním startu) | |
| Doba trvání počátečního impulzu | min. 500 ms (ruční spuštění) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 17,3 W (při IL² = 72 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 103 mA (24 V DC) |
| typ. 47 mA (48 V DC) | |
| typ. 38 mA (110 V AC) | |
| typ. 21 mA (230 V AC) | |
| Příkon na US | 2,7 W (při DC) |
| 2,9 W (při AC) | |
| Zdánlivý výkon | typ. 5 VA (při US) |
| Zapínací proud | < 80 A (Δt = 50 µs při Us) |
| Doba filtrování | 2 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
| Ochranné spínání | Varistor 275 V / supressorová dioda 411 V |
| Digitální: Obvod snímačů (S10, S12, S13, S22) | |
| Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
| IEC 61131-2 typ 3 (S10, S12, S13) Odběrový proud (S10, S12, S13) Hnací proud (S22) |
|
| Počet vstupů | 4 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC (pro bezpečné vypnutí; na S10/S12/S13) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC (na S10/S12/S13) |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA (pro bezpečné vypnutí; na S10/S12/S13) |
| Zapínací proud | < 5 mA (typ. při US na S10/S12/S13) |
| > -5 mA (typ. při US na S22) | |
| Doba filtrování | max. 1,5 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| Rychlost testovacího pulzu = 5 x šířka testovacího pulzu | |
| Současnost | ∞ |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Supressorová dioda 38,6 V |
| Příkon | typ. 4 mA (typ. při US na S10/S12/S13) |
| typ. -2 mA (typ. při US na S22) | |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34, S35) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Zapínací proud | typ. 10 mA (typ. při US na S34/35, Δt = 330 ms) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Supressorová dioda 38,6 V |
| Příkon | typ. 2,5 mA (typ. při US na S34) |
| typ. 1 mA (typ. při US na S35) | |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Popis výstupu | po 2 spínacích kontaktech v sérii, bezpečnostní, beznapěťové |
| Počet výstupů | 3 |
| Provedení kontaktů | 3 trasy povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 50 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 5 A (DC13) |
| 5 A (AC15) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Relé: Cesta signálního proudu (41/42) | |
| Popis výstupu | 2 rozpojovací kontakty paralelně, bez ohledu na bezpečnost, bezpotenciálové |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | 1 cesta signálního proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 50 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Spínací frekvence | 1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Ukazatel stavu | 3 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 117,4 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| -40 °C ... 60 °C (montáž ve vzdálenosti ≥ 9 mm od sebe v případě vodorovné montážní polohy) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2700525 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA181 |
| GTIN | 4046356912709 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 234,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 186,49 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8edaa448-c590-4744-a82d-d79727381b2a |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
Malá šířka pouzdra, jen 22,5 mm
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
Širokopásmový vstup 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC
Rozpoznání příčného zkratu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno