Kvůli nepřetržitému monitorování a inteligentnímu řízení probíhá neustálá komunikace s QUINT UPS. Díky automatickému rozpoznání bateriového modulu a beznástrojové výměně za provozu je možná rychlá instalace. Bateriové moduly pro QUINT UPS s IQ Technology opouštějí sklad zboží úplně nabité.
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH
-
Bateriový modul
2320306
Bateriový modul, olověná AGM, technologie VRLA, 24 V DC; 3,4 Ah, výměna baterie bez použití nářadí, automatické rozpoznání a komunikace s QUINT UPS IQ
Detaily výrobku
Vstupní napětí | 24 V DC |
Vyrovnávací čas | 4,5 min (20 A) |
3 min (25 A) |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Výstupní proud Imax | 25 A |
Výstupní zabezpečení | 1x 25 A |
Paralelní zapojitelnost | 5 |
5 | |
Sériová schopnost přepínání | ne |
Bateriový provoz | |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 25 A |
Koncové nabíjecí napětí | 27,6 V (20 °C) |
Nabíjecí proud | 1,36 A |
Jmenovitá kapacita | 3,4 Ah |
Životnost nabíjecí bateriový modul | 6 Roky ... 9 Roky (20 °C) |
Nejpozdější uvedení do provozu (pouze akumulátor) | 6 Měsíce (0 °C ... 20 °C) |
Nejpozdější uvedení do provozu (pouze akumulátor) – oblast | 3 Měsíce ... 6 Měsíce (20 °C ... 30 °C) |
1 Měsíce ... 3 Měsíce (30 °C ... 40 °C) | |
Baterie technologie | VRLA-AGM |
Paměťové médium | Olověný AGM |
Typ akumulátoru | Panasonic UP-VW1220P1 |
Počet buněk | 2 |
Označení veličiny | Blok |
Balení akumulátoru | ano |
Technologie IQ | ano |
Teplotní senzor | ano |
Vhodné pro rychlý náboj | ano |
Typ produktu | Bateriový modul |
Produktová řada | Bateriový modul (zařízení s baterií) |
Likvidace | Staré baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Musí být zlikvidovány v souladu s platnými národními předpisy. |
Technologie IQ | ano |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Šířka | 85 mm |
Výška | 191 mm |
Hloubka | 110 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Materiál pouzdra | Kov |
Provedení pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný, s prachovou vrstvou |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 40 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | 0 °C ... 40 °C |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % |
Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g/2,3g podle IEC 60068-2-6 |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norma - Elektrická bezpečnost | EN 62368-1/VDE 0868-1 |
atest lodního stavitelství | DNV GL (EMC A), ABS |
Schválení UL | UL/C-UL uvedeno UL 508 |
Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 třída I, divize 2, skupiny A, B, C, D (Hazardous Location) |
Použití v oblasti s nebezpečím výbuchu | ne |
Objednací číslo | 2320306 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CMU |
Kód výrobku | CMUEV3 |
GTIN | 4046356553360 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4 000 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 3 300 g |
Číslo celní sazby | 85072080 |
Země původu | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000357 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Diboron trioxide (č. CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (č. CAS: 1317-36-8) | |
Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Maximální doby zálohování
Technologie olovo-AGM (Absorbent Glass Mat)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno