Jedná se o modul V/V Axioline P určený k použití v modulárním systému V/V Axioline P. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline P pro přenos V/V dat vazebnímu členu Axioline P, který je nadřazen stanici. Jako jiskrově bezpečný I/O modul umožňuje tento přístroj přímé připojení jiskrově bezpečných I/O pole ke svornicím modulu. Analogový vstupní modul V/V podporující HART sbírá analogová vstupní data a data HART polních svorek V/V a prostřednictvím místní sběrnice Axioline P tyto informace poskytuje vazebnímu členu sběrnice. Pasivní analogový zadávací modul umožňuje připojení až osmi aktivních analogových vstupních signálů podporujících HART. Modul je plně vyměnitelný za provozu a je dovoleno jej vyjmout i pod napětím.
AXL P EX IS AI8 P HART 1F
-
Analogový modul
1215391
Axioline P, Analogový vstupní modul, Pasivní analogové vstupy: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, funkční schopnost HART, jiskrově bezpečný, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrček Axioline P
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0044XCCC
ID schválení: 2021122316114727cUL Listed
ID schválení: FILE E196811Seznam UL
ID schválení: FIILE E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
ID schválení: UL22UKEX2508XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Pasivní analogový zadávací modul
Je napájen proudem z až osmi aktivních analogových vstupních signálů podporujících HART
Cyklický přístup k PV, SV, TV, QV a smyčkovému proudu
Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Jiskrově bezpečné analogové vstupy s připojením k zóně 1, zóně 0 nebo divizi 1
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Teplotní rozsah: –40 až +70 °C
Podpora výměny za provozu