PSD-S AE V15/1 - Akustický prvek
2700140

Prvek jazykového výstupu, 24 V DC, lze uložit max. 50 souborů mp3 nebo wav, max. 15 aktivovatelných souborů, černý

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vícejazyčná signalizace díky hlasovému výstupu
Lze uložit až 50 souborů mp3 nebo wav
Hlasitost nastavitelná konfiguračním softwarem
Hlasitost nastavitelná přes potenciometr
Hlasitost redukovatelná až přes dvě ovládací vedení
Maximální hlasitost 88 dB(A)
Krytí: IP65, v namontovaném stavu