EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - Zajištění
1300179

CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Zajištění, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 0,5 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 3pólová, s jednotlivými žílami, s držákem, k zajištění nabíjecích zásuvek infrastruktury v zapojeném stavu, IEC 61851-1

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor