Kolíková vložka pro adaptér svorek HEAVYCON, 6pólová
Detaily výrobku
Objednací číslo
1678745
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
AF7
Kód výrobku
AF7ADC
GTIN
4017918167806
Hmotnost/kus (včetně obalu)
63,77 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
54,29 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %