Robustní, výkonné nabíjecí zásuvky CCS a AC

pro elektrické stavební stroje a stavební vozidla
Elektrické rypadlo se nabíjí přes rozhraní CCS

Města a místní úřady stále častěji požadují staveniště bez emisí. Jednou z možností jsou stavební stroje a stavební vozidla na baterie. Elektrická vozidla se stále častěji používají také v těžebním průmyslu a při výstavbě tunelů. K nabíjení těchto elektromobilů a elektrických stavebních strojů nabízíme jako nabíjecí rozhraní pro elektromobily robustní a odolné nabíjecí zásuvky CCS pro rychlonabíjení s výkonem až 700 kW a nabíjecí zásuvky AC pro noční nabíjení s výkonem až 22 kW.

Portfolio nabíjecích zásuvek elektromobilu CHARX connect universal

Výhody pro stavební stroje a stavební vozidla

  • Široké portfolio: GB/T, AC a CCS a v budoucnu i nabíjecí zásuvky elektromobilu NACS. Volitelně s předem osazenými kabely nebo vhodnou řídicí jednotkou nabíjení (EVCC).
  • Ultrarychlé nabíjení HPC s dočasným nabíjecím výkonem až 700 kW (700 A / 1 000 V) při použití kabelů stejnosměrného napětí o průřezu až 120 mm²
  • Ochrana před přehřátím díky přesnému měření teploty na stejnosměrných výkonových kontaktech pomocí snímačů Pt 1000
  • Chráněné proti stříkající vodě a nečistotám díky vysokému stupni krytí až IP6K7 a IP6K5, v přední části navíc IP6K6K a IP6K9K
  • Certifikát kvality IATF 16949 pro automobilový průmysl – splňuje normy IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 a SAE J1772
Elektrické rypadlo s nabíjecí zásuvkou CCS na staveništi

Odolnost vůči vodě, prachu a nečistotám Bezpečná ochrana díky vysokému stupni ochrany IP

Nabíjecí zásuvka má plné krytí IP6K7 a IP6K5, testováno podle normy ISO 20653. Díky vysoké třídě ochrany IP jsou naše nabíjecí zásuvky elektromobilů CHARX connect universal dokonale chráněny proti vniknutí prachu, vody a nečistot, a to i v náročném prostředí, jako je například staveniště.

Zásuvný prostor nabíjecí zásuvky má rovněž třídy ochrany IP6K6K a IP6K9K. Díky tomu lze stavební stroj nebo užitkové vozidlo čistit vysokotlakým nebo parním proudem dokonce i s otevřenými dvířky nabíjecí zásuvky.

Elektrické staveništní vozidlo s nabíjecí zásuvkou na střídavý proud

Nabíjení přes noc Nabíjení šetrné k baterii pomocí nabíjecích zásuvek AC

Nabízíme nabíjecí zásuvky elektromobilu typu 1, typu 2 a GB/T i budoucí NACS ve výkonových třídách 32 A nebo 80 A pro pomalé nabíjení stavebního vozidla nebo stavebního stroje v noci, které šetří baterii.
Stáhněte si všechny podrobné informace o produktu, údaje CAD a technické údaje prostřednictvím následujících odkazů:

Zařízení pro dláždění silnic Dynapac s nabíjecí zásuvkou CCS CHARX connect universal při nabíjení

Rychlé nabíjení během polední přestávky Rychlonabíjení pomocí nabíjecích zásuvek CCS podporujících HPC

Nabízíme nabíjecí zásuvky pro elektromobily se systémem Combined Charging System (CCS) pro nabíjení užitkových vozidel a stavebních strojů během polední přestávky na staveništi, při ražbě tunelů nebo v dolech. Tyto kabely mají průřez stejnosměrného kabelu 30, 70, 95 nebo 120 mm² a umožňují rychlonabíjení na straně vozidla v režimu posilovače o výkonu 250, 500 a 700 kW (700 A / 1 000 V), jakož i trvalý nabíjecí proud o velikosti 125 A, 200 A, 250 A, 375 A. Naše portfolio zahrnuje nabíjecí zásuvky CCS s různými délkami kabelů. Další délky jsou možné na vyžádání.

Díky snímačům Pt 1000 na obou výkonových kontaktech DC je zaručeno účinné měření teploty, které spolehlivě zabraňuje přehřátí.

Další technické údaje a CAD si můžete stáhnout prostřednictvím následujících odkazů:

Nabíjecí zásuvky CCS s individuálním osazením CHARX connect universal

Nabíjecí zásuvky CCS s individuálním osazením Řešení připravené k instalaci pro elektromobily

Poprvé nabízíme nabíjecí zásuvky CCS typu 2 CHARX connect universal s osazenou sadou kabelů. Zásuvky připravené k instalaci se standardními konektory obdržíte od jediného dodavatele, což zkracuje dobu nákupu a instalace i celkové náklady.

  • Úspora času a nákladů díky řešení připravenému k instalaci
  • Nabíjecí výkon, připojovací kabel a napětí pohonu přizpůsobené vašim požadavkům
  • Nabíjení High Power Charging s až 700 kW v režimu posilovače
  • Bezpečné díky přesnému měření teploty a vysokému stupni krytí IP
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949
Nabíjecí zásuvky CCS s bočním kabelovým vývodem

Nabíjecí zásuvky CCS s bočním kabelovým vývodem Pro prostorově úspornou a pohodlnou instalaci

Nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal typu 2 jsou nyní k dispozici také s 90° kabelovým vývodem. Ušetříte tak cenné místo ve vozidle. Zákazníci, kteří přejdou na nabíjecí zásuvky 90°, nemusí díky shodné geometrii provádět žádné změny ve výřezu karoserie.

  • Více než 50% úspora montážní hloubky ve srovnání s našimi nabíjecími zásuvkami CCS s přímým kabelovým vývodem.
  • Pohodlnější a přehlednější pokládka kabelového svazku
  • Zamezení vzniku horkých míst díky většímu poloměru ohybu
  • Snadný přechod díky shodné geometrii přišroubování všech nabíjecích zásuvek CCS
  • Krytí IP6K6K/IP6K9K na přední straně odolává vysokotlakému čištění a čištění parním proudem.

Dostupné od 1. kvartálu 2026

Ochranné víko nabíjecí zásuvky CCS

Ochranné víko nabíjecí zásuvky CCS Optimální ochrana v extrémních podmínkách

Ochranná víka zajišťují krytí IPX5 prostoru kontaktů našich nabíjecích zásuvek CCS CHARX connect universal. To znamená, že vaše elektrická užitková vozidla budou ideálně vybavena pro náročné podmínky prostředí. Volitelně lze přidat tlačítko pro zrušení a ukazatel stavu LED.

  • Spolehlivá ochrana všech signálních a výkonových kontaktů před stříkající vodou podle IPX5
  • Inteligentní ovládání: při otevření DC krytu se zároveň automaticky otevře i AC kryt
  • Volitelné doplňky: Tlačítko pro zrušení nabíjení a ukazatel stavu nabíjení s volně ovladatelnou RGB LED diodou
  • Jednoduchý Design-in díky shodné geometrii přišroubování pro CCS typ 1 a CCS typ 2.
  • Kompatibilní s naší řídicí jednotkou nabíjení CHARX control vehicle

Dostupné od 1. kvartálu 2026

Řídicí jednotka nabíjení vozidla a nabíjecí zásuvka elektromobilu v architektuře vozidla

Řídicí jednotka nabíjení vozidla pro nabíjení CCS EVCC pro elektromobily jakéhokoli typu

CHARX control vehicle umožňuje rychlonabíjení stejnosměrným proudem přes nabíjecí zásuvky CCS. Řadič zajišťuje komunikaci na vysoké úrovni (TCP/IP) prostřednictvím Powerline (PLC) mezi nabíjecí stanicí a elektromobilem a ovládá nabíjecí zásuvku CCS, jakož i ukazatel stavu LED, tlačítko zrušení nabíjení a VN stykače.

  • Univerzální použití pro všechny elektromobily s nabíjecí zásuvkou CCS
  • Rychlé nastavení díky přednastaveným parametrům pro naše nabíjecí zásuvky CCS
  • Možnost dodávky z vozidla do sítě pro obousměrné nabíjení podle ISO 15118-20
  • Splnění vysokých bezpečnostních standardů z automobilového průmyslu
  • Okamžitá připravenost k provozu díky kratší době spouštění operačního systému
Řídicí jednotka nabíjení vozidla CHARX control vehicle

Hlavní rysy řídicí jednotky nabíjení Přehled komplexních funkcí a vlastností systému EVCC

  • Komunikace týkající se nabíjení stejnosměrným proudem, která probíhá mezi jednotkami PLC prostřednictvím sběrnice CAN podle norem DIN 70121 a ISO 15118
  • Komunikace o nabíjení střídavým proudem ve spojení s nabíječkou OBC, již řídí jednotka VCU
  • Ovládání následujících komponent:
    • Nabíjecí zásuvka (CP, PP, PE, zajišťovací akční člen, soustava snímačů teploty)
    • LED ukazatel stavu
    • Tlačítko přerušení nabíjení
    • 2 stykače VN
  • Řízení externí desky se snímačem napětí a proudu (snímač Isabellenhütte IVT-S)
  • Kompatibilita s CCS (NACS a GB/T se připravuje)
  • Schválení E1 pro silniční vozidla
  • Předběžná úprava sběrnic podle VDV 261
  • Kompatibilita se střešními pantografy (Schunk Smart Charging), v budoucnu také se standardem OppCharge
  • Připraveno pro kybernetickou bezpečnost v souladu s pravidly UNECE R155 a R156
  • Zpracování bezpečnostních funkcí do úrovně ASIL B podle ISO 26262
  • Operační systém reálného času s dobou spouštění 100 až 200 ms
  • Připojení nabíjecí zásuvky 18pólovým konektorem cinch
  • Připojení dalších komponent 30pólovým konektorem cinch
  • Rozměry (š × v × h): 153,2 mm × 56,0 mm × 146,0 mm

Reference Příklady zákazníků, kteří úspěšně používají naše nabíjecí zásuvky CCS

Hevtec a Junttan – první elektrické beranidlo na světě
Hevtec je finská konstrukční kancelář, která se specializuje na vývoj, integraci a inteligentní řízení elektrických a hybridních hnacích větví pro mobilní pracovní stroje. Provedli elektrifikaci prvního elektrického beranidla na světě, jímž je stroj značky Junttan, který nyní využívá naši nabíjecí zásuvku elektromobilu CCS typu 2.
Elektrické rypadlo s nabíjecí zásuvkou elektromobilu CCS od společnosti Phoenix Contact
Švýcarský podnik SUNCAR se specializuje na elektrifikaci stavebních strojů a užitkových vozidel a kromě toho vyrábí vlastní elektrická rypadla. Společnost SUNCAR společně s německým výrobcem stavebních strojů KTEG elektrifikovala mj. elektrické rýpadlo KTEG ZE135. Jako nabíjecí rozhraní se používá naše nabíjecí zásuvka CCS kompatibilní se systémy HPC.
Důlní vozidlo Normet SmartDrive s logem
Globální technologická společnost Normet se sídlem ve Finsku vyrábí inovativní elektromobily poháněné baterií pro výstavbu tunelů a podzemní i povrchovou těžbu, které jsou vybaveny našimi nabíjecími zásuvkami CCS pro ultra rychlé nabíjení.
Čisticí vozidlo Bucher Municipal s nabíjecí zásuvkou elektromobilu
Společnost Bucher Municipal je předním dodavatelem inovativních a udržitelných vozidel a vybavení k čištění a úklidu veřejných i soukromých dopravních komunikací. V roce 2016 uvedla společnost Bucher Municipal na trh první plně elektrický kompaktní zametací stroj na světě. Použití nabíjecích zásuvek elektromobilu z nabídky společnosti Phoenix Contact umožňuje, aby stroje dodávané společností Bucher Municipal splňovaly požadavky mezinárodních nabíjecích standardů.
Elektromobil od společnosti Flux Mobility s nabíjecím rozhraním CCS
Švýcarská společnost Flux Mobility vyvíjí vysoce kvalitní lehká užitková vozidla s inovativními bezemisními technologiemi pohonu a elektrifikuje speciální vozidla. Přitom používá naše nabíjecí zásuvky CCS a rovněž flexibilní koncepci platformy, která umožňuje okamžitou náhradu vozidel se vznětovými motory.
Elektrický nákladní automobil Eforce s nabíjecími zásuvkami CCS
Švýcarská společnost E-Force One AG byla založena v roce 2012 a je systémovým integrátorem, který nabízí individuální řešení a technologie na míru pro elektrifikaci nákladních vozidel, lodí a dalších mobilních i stacionárních systémů. Společnost používá naše nabíjecí zásuvky CCS k elektrifikaci elektrických nákladních vozidel.
Elektrický autobus v parku All Electric Society Park provozovaném společností Phoenix Contact
Švýcarská rodinná společnost HESS AG, která byla založena v roce 1882, vyrábí inovativní elektrické autobusy pro místní dopravu. Společnost HESS přitom používá nabíjecí zásuvky elektromobilu CCS dodávané společností Phoenix Contact.

Staveniště bez emisí – příklad zákazníka

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich komponent pro elektromobily

Rád vám poradím s našimi nabíjecími zásuvkami i řídicí jednotkou nabíjení vozidla a těším se na váš telefonát nebo e-mail.