Flexibilní a energeticky úsporné řízení motorů Ve strojírenském odvětví můžete motory flexibilně a efektivně řídit pomocí spouštěčů CONTACTRON Speed Starter. Zde vám předvedeme aplikaci z odvětví potravinářského a nápojového průmyslu. Dozvíte se, co znamená zaujetí a inovace v praxi. Naším úkolem je najít společně se zákazníkem vhodné řešení pro jednoduché řízení motorů. Jsme tu pro vás – obraťte se na nás.

Výrobní hala společnosti Innovantia
Logo společnosti Innovantia® Fabricación

Profil zákazníka Innovantia

Innovantia® Fabricación je poskytovatel automatizačních řešení. Podnik se zabývá především prodejem, integrací a výrobou automatizovaných linek pro zpracování vajec v zemědělském odvětví. Společnost Innovantia® Fabricación nabízí také různé stroje pro výrobu keramiky určené pro odvětví stavebnictví.

Důvěra v inovace a partnerství – motorový spouštěč jako řešitel problémů zákazníků

Motorový spouštěč je jednoduchý, spolehlivý, bezpečný a prostorově úsporný. Jeho instalace a uvedení do provozu vyžadují velmi málo času.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, Předseda představenstva
Ismael Huete Picazo – Innovantia, Španělsko, CEO
Pohled přes rameno do rozvaděče s řadou spouštěče motoru CONTACTRON

Výroba rozvaděčů: Pohled do rozvaděče s řadou spouštěče motoru CONTACTRON

Jednoduchá obslužná koncepce – efektivita při minimální prostorové náročnosti

Frekvenční měniče se často používají v aplikacích, kde je například třeba řídit proměnné otáčky nebo rozběh a vypnutí motoru. Motorový spouštěč CONTACTRON Speed Starter kombinuje výhody kompaktního motorového spouštěče se základními vlastnostmi frekvenčního měniče pro širokou škálu aplikací:

  • Jednoduché a intuitivní ovládání pomocí displeje, otočného knoflíku a ovládacího tlačítka. Není potřebná žádná složitá parametrizace.
  • Úspora místa v rozvaděči díky kompaktnímu provedení od konstrukční šířky 35 mm
  • Úsporná správa komponent díky zaměření na podstatné funkce pro velký rozsah využití v technologii pohonů
Vestavěný motorový spouštěč CONTACTRON Speed Starter v rozvaděči plnicí linky

Použití motorových spouštěčů CONTACTRON Speed Starter v rozvaděči

Jednoduché řízení motorů pro rozmanité aplikace

Motorový spouštěč CONTACTRON vám pomůže snadno a hospodárně realizovat úlohy řízení motorů, zejména v interní logistice a dopravní technice, v oblastech, jako je strojírenství, automobilový nebo potravinářský průmysl.

Motorový spouštěč CONTACTRON s bezpečnostní funkcí STO v rozvaděči

Motorový spouštěč CONTACTRON s bezpečnostní funkcí STO v rozvaděči

Bezpečnost především – funkce bezpečného odpojení točivého momentu

Integrovaná bezpečnostní funkce umožňuje použití v bezpečnostních aplikacích nouzového zastavení bez dalších obvodů stykačů. Bezpečné vypnutí točivého momentu neboli STO (Safe Torque Off) zajišťuje, že do motoru již není dodávána energie, aby se mohl otáčet. V důsledku toho se po vypnutí nemůže vytvářet žádný další točivý moment.

Chcete maximalizovat účinnost a bezpečnost svého zařízení?
Funkce STO umožňuje okamžitým vypnutím točivého momentu motorů rychlý a bezpečný zásah v nouzových situacích nebo v případě nepředvídaných událostí na vašem zařízení. Tím se nejen minimalizují doby prostoje, ale také se předchází možným nehodám a úrazům a vytváří se bezpečné pracovní prostředí.

Osobní kontakt
Rádi za vámi přijdeme!

Pokud byste se chtěli dozvědět více o motorových spouštěčích CONTACTRON Speed Starter, jednoduše se obraťte na naše odborníky.

Kontaktujte nás
Naši odborníci, kteří mají na starost motorové spouštěče CONTACTRON Speed Starter, vedou rozhovor u montážní desky rozvaděče