Příkazový štítek, Karta, modrá (RAL 5015), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, způsob montáže: lepení, průměr: 50 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 50 mm
Příkazové štítky
Příkazový štítek, lze objednat: na způsob karty, modrá (RAL 5015), popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, průměr: 50 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 50 mm
Příkazový štítek, Cívka, modrá (RAL 5015), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, průměr: 50 mm, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 50 mm
Příkazový štítek, lze objednat: na způsob karty, Směs barev (Mixed Color), popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 100 mm
Příkazový štítek, Karta, modrá (RAL 5015), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 100 mm
Příkazový štítek, Cívka, modrá (RAL 5015), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, Počet jednotlivých štítků: 250, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 100 mm
Příkazový štítek, lze objednat: na způsob karty, modrá (RAL 5015), popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 100 mm
Příkazový štítek, lze objednat: na způsob karty, Směs barev (Mixed Color), popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, průměr: 50 mm, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 50 mm