Bezsenzorový hlídač otáček Bezpečné monitorování pohybu bez přídavné senzoriky Bez ohledu na to, zda se jedná o autonomní přepravní systémy nebo rotující osy obráběcích strojů: bezpečný hlídač otáček PSR-MM35 spolehlivě sleduje rychlost, a chrání tak před nebezpečnými pohyby. Pohyby tak můžete monitorovat nanejvýš hospodárně a efektivně zcela bez přídavné senzoriky.
Bezsenzorový snímač otáček PSR-MM35
Bezpečný snímač otáček PSR-MM35 s certifikací TÜV monitoruje rychlosti bez nutnosti přídavné senzoriky. Na základě měření otáčivého pole pohonu jsou spolehlivě realizovány bezpečnostní funkce až do SIL 3 nebo PLe.
Integrované bezpečnostní funkce:
- STO (Safe Torque Off)
- SLS (Safely Limited Speed)
- SSM (Safe Speed Monitor)
- SSR (Safe Speed Range)
Použití v potravinářském průmyslu na příkladu balicího zařízení
Vysoká úspora
Díky bezsenzorové technologii odpadají náklady na přídavnou senzoriku pro sledování rychlosti. Můžete tak ušetřit až 50 % pořizovacích nákladů.
Měření otáčivého pole pohonu umožňuje bezsenzorové monitorování pohybu
Maximální spolehlivost
Externí senzory jsou po stránce poruchovosti citlivé na vlivy okolního prostředí, jako jsou otřesy, vibrace a EMC. Měření otáčivého pole pohonu je nezávislé na rušivých faktorech, takže lze dosáhnout maximální dostupnosti systému.
Integrované bezpečnostní funkce k bezpečnému monitorování pohybu
Rychlé uvedení do provozu
Bez přídavné senzoriky nejsou nutné žádné další náklady na montáž a seřízení. Intuitivní konfigurační software PSRmotion navíc zkracuje dobu instalace a uvedení do provozu bezpečného snímače otáček.
Přehled produktů
Přehled variant
|
|
|
|
|---|---|---|
|
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Bezsenzorový snímač otáček PSR-MM35 s přípojkou push-in |
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
Bezsenzorový snímač otáček PSR-MM35 se šroubovým připojením |
|
| Bezpečnostní úroveň | Až do úrovně integrity zabezpečení 3 / PL e | Až do úrovně integrity zabezpečení 3 / PL e |
| Vyhodnocení | Dvoukanálové vyhodnocování otáčivého pole střídavých a třífázových motorů | Dvoukanálové vyhodnocování otáčivého pole střídavých a třífázových motorů |
| Konstrukční šířka | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Konfigurační software | PSRmotion | PSRmotion |
| Typ připojení | zásuvná svornice push-in | zásuvná šroubová svornice |
| Přejít k produktu | Přejít k produktu |