ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035
-
安装基座壳体
1158978
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体, 带通风栅, 宽度: 75.87 mm, 高度: 120.6 mm, 深度: 82.85 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 5 或 8
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 推荐 | 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金) |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体 |
| 壳体型号 | 多功能壳体 |
| 壳体系列 | ME-IO |
| 产品系列 | ME-IO 75,2 |
| 最大位数 | 156 (针距: 3.45 mm) |
| 104 (针距: 5 mm) | |
| 带通风口 | 是 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 75.87 mm |
| 高度 | 120.6 mm |
| 深度 | 82.85 mm |
| 从DIN导轨顶部边缘起的深度 | 76.25 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (下部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 下部壳体 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 功耗 单壳体 用于 20 °C | |
| 环境温度 | 20 °C |
| 降低因数 | 1 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 32 W |
| 功耗 单壳体 用于 30 °C | |
| 环境温度 | 30 °C |
| 降低因数 | 0.82 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 26.3 W |
| 功耗 单壳体 用于 40 °C | |
| 环境温度 | 40 °C |
| 降低因数 | 0.62 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 20 W |
| 功耗 单壳体 用于 50 °C | |
| 环境温度 | 50 °C |
| 降低因数 | 0.46 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 14.7 W |
| 功耗 单壳体 用于 60 °C | |
| 环境温度 | 60 °C |
| 降低因数 | 0.3 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 功耗 | 9.8 W |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 热稳定性/滚珠测试 | |
| 规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 测试持续时间 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半正弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 规格 | VDMA 24364:2018-05 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % |
| PCB支架数量 | 4 |
| PCB安装类型 | 锁扣 |
| 总PCB表面 | 31200 mm² |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1158978 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | ACHEBA |
| 产品关键代码 | ACHEBA |
| GTIN | 4063151166021 |
| 单件重量(含包装) | 78.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 78.22 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - PCB插座 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - PCB插座 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - PCB插座 1548074
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - PCB插座 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - PCB插座 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - PCB插座 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - PCB插座 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - PCB插座 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - PCB插座 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - PCB插座 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - PCB插座 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - PCB插座 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - PCB插座 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - PCB插座 2203409
-
ME-IO P 10U 7035 - 绝缘板 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - 绝缘板 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - 插拔式连接器 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - 插拔式连接器 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - 插拔式连接器 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - 插拔式连接器 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - 插拔式连接器 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - 插拔式连接器 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - 空位插头 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - 插拔式连接器 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - 插拔式连接器 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - 插拔式连接器 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - 插拔式连接器 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - 插拔式连接器 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - 插拔式连接器 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - 插拔式连接器 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - 插拔式连接器 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - 插拔式连接器 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - 插拔式连接器 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - 插拔式连接器 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - 插拔式连接器 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - 插拔式连接器 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - 插拔式连接器 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - 插拔式连接器 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - 插拔式连接器 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - 插拔式连接器 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - 插拔式连接器 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - 空位插头 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - 插拔式连接器 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - 插拔式连接器 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - 插拔式连接器 2203195
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - 插拔式连接器 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - 插拔式连接器 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - 插拔式连接器 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - 插拔式连接器 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - 插拔式连接器 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - 插拔式连接器 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - 插拔式连接器 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - 插拔式连接器 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - 插拔式连接器 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - 插拔式连接器 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - 插拔式连接器 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - 插拔式连接器 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - 插拔式连接器 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - 插拔式连接器 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - 插拔式连接器 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - 插拔式连接器 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - 插拔式连接器 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - 插拔式连接器 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - 插拔式连接器 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - 插拔式连接器 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - 锁紧装置 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - 锁紧装置 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - 锁紧装置 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - 锁紧装置 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - 锁紧装置 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - 锁紧装置 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - 锁紧装置 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - 锁紧装置 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - 锁紧装置 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - 锁紧装置 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - 锁紧装置 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - 锁紧装置 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - 锁紧装置 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - 锁紧装置 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - 锁紧装置 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - 锁紧装置 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - 锁紧装置 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - 锁紧装置 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - 锁紧装置 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - 锁紧装置 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - 锁紧装置 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - 锁紧装置 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - 锁紧装置 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - 锁紧装置 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - 锁紧装置 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 外壳盖板 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 外壳盖板 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - 外壳盖板 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - 外壳盖板 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 外壳盖板 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 外壳盖板 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - 外壳盖板 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 外壳盖板 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 外壳盖板 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 外壳盖板 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - 外壳盖板 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 外壳盖板 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - 外壳盖板 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - 外壳盖板 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - 外壳盖板 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - 外壳盖板 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - 外壳盖板 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - 外壳盖板 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 外壳盖板 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - 外壳盖板 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - 外壳盖板 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - 外壳盖板 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - 外壳盖板 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - 外壳盖板 2202626
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - DIN导轨连接器 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - DIN导轨连接器 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - DIN导轨连接器 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - DIN导轨连接器 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - DIN导轨连接器 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN导轨连接器 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN导轨连接器 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - DIN导轨连接器 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - DIN导轨连接器 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 光纤 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 光纤 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 光纤 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 光纤 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 光纤 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 光纤 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - 紧固夹 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - 紧固夹 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - 紧固夹 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - 紧固夹 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - 紧固夹 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - 模块化RJ45插拔式连接器 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE插拔式连接器 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB插拔式连接器 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB插拔式连接器 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - 同轴插拔式连接器 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD孔式连接器 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD孔式连接器 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD孔式连接器 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD孔式连接器 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD孔式连接器 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - 功能模块地线 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - 底座锁扣 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - 散热器 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - 散热器 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - 螺钉套件 1756991
-
HSC-LR SP - 弹簧 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 空位插头 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - 空位插头 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - 空位插头 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - 空位插头 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - 编码条 1790647
-
EMT (80X15,5)R - 插入式标签 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - 标记盖板 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - 附件 1982800
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - 上部壳体带触摸屏 1209364
-
ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - 上部壳体带触摸屏 1225275
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
优势
无需工具即可轻松安装
可选的DIN导轨总线连接器,轻松实现模块间通信
锁紧&释放原理,用于自动锁定和直观释放正面连接插头
塑料符合UL94 V0标准:适合更严格的可燃性要求
L设计:非常适合例如RJ45等标准接口的齐平式整合
用途多样:设计深度更大,为PCB印刷电路板提供更多空间
更高的灵活性:与采用DIN导轨连接器的ICS系列电子模块壳体组合使用