ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1
-
上部壳体带触摸屏
1225275
DIN导轨壳体, 10U上部部件,内置2.4"电阻式触摸屏, 分辨率: 320 x 240 像素, 接口: 4线制SPI半双工, 外壳盖板, 宽度: 56.88 mm, 高度: 109.8 mm, 深度: 29.5 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
壳体系统,用于控制柜内的可视化和操作
配备预装触摸屏的适配壳体
组装即用型模块,节省时间
可按照应用特定连接技术的要求进行加工