SPE-T1-STRM-90 - SPE插拔式连接器
1163797

SPE插拔式连接器, 类型: IEC 63171-2, 保护等级: IP20, 位数: 2, 1 Gbps, CAT B (ISO/IEC 63171), 标识材料: 金属, 接线方式: THR焊接, 电缆出口: 直头, Single Pair Ethernet

产品详情









适配产品



优势

紧凑型设计,节省空间
连接器符合IEC 63171-2标准
适用THR焊接
坚固耐用的工业设计
360°屏蔽
数据传输速率最高600 MHz

常见问题


该连接器可用于哪个IEEE单对以太网标准?

下表根据IEEE 802.3标准对SPE标准进行定义。... 查看更多

下表根据IEEE 802.3标准对SPE标准进行定义。

查看更多

SPE连接器可用于哪些工艺?

连接器适用于自动化回流焊工艺。


我是否也可以在铁路环境中使用SPE连接器?

有关铁路环境应用的信息请见产品的“机械特性”。


在哪里可以找到相关进场设计数据?

关于进场设计的更多信息,请参考“下载区”的技术图纸。