TBUS8-18,8-BRIDGE-7035
-
DIN导轨连接器
1387014
DIN导轨总线适配器,用于ME-IO,总宽度:18.8 mm,8个平行位,颜色:浅灰色(类似于RAL 7035)
产品详情
产品类型 | DIN导轨连接器 |
产品系列 | TBUS8-18,8.. |
位数 | 8 |
针距 | 2.54 mm |
连接量 | 8 |
特性 | |
额定电流IN | 6 A (并联触点) |
额定电压 UN | 32 V |
接触电阻 | 3.91 mΩ |
额定电压(III/3) | 32 V |
额定电涌电压(III/3) | 1.5 kV |
额定电压(III/2) | 32 V |
额定电涌电压(III/2) | 1.5 kV |
额定电压 (II/2) | 32 V |
额定电涌电压(II/2) | 1.5 kV |
材料数据 - 联系方法 | |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀金 |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 浅灰 (7035) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
材料规格 - 连接器 | |
颜色 () | () |
针距 | 2.54 mm |
宽度 [w] | 23.2 mm |
高度[h] | 37.25 mm |
长度[l] | 11.3 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
插入/拔出力 | |
结果 | 已通过测试 |
周期数 | 25 |
每个接线位的插入强度约 | 2.76 N |
每个接线位的拔出强度约 | 2.28 N |
外观检查 | |
规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
尺寸检查 | |
规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海平面脉冲耐受电压 | 1.75 kV |
体积电阻 R1 | 3.91 mΩ |
体积电阻 R2 | 4.51 mΩ |
插入/拔出周期 | 25 |
气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
热应力 | 105 °C/168 h |
大功率频率耐受电压 | 0.84 kV |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 32 V |
额定电涌电压 (III/3) | 1.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 0.8 mm |
最小爬电距离(III/3) | 1.3 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 32 V |
额定电涌电压(III/2) | 1.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 0.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 0.53 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 32 V |
额定过电压 (II/2) | 1.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 0.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 0.53 mm |
包装类型 | 纸箱包装 |
外包装类型 | 纸箱 |
订货号 | 1387014 |
包装单位 | 30 pc |
最小订货量 | 30 pc |
销售关键代码 | ACHEDA |
产品关键代码 | ACHEDA |
GTIN | 4063151763916 |
单件重量(含包装) | 4.133 g |
单件重量(不含包装) | 3.71 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN导轨连接器 1488806
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN导轨连接器 1488805
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - DIN导轨连接器 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - DIN导轨连接器 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - DIN导轨连接器 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - DIN导轨连接器 1140958
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602
优势
可集成到基于ME-IO和ICS壳体的设备应用
有效扩展PCB表面空间
使用FMC连接器连接现场接线位