HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - 插拔式连接器
1487511

横截面 2.5 mm2
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 2, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: HSCP-SP 2,5-.., 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: HSC 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 弹簧开启器颜色:蓝色,红色/蓝色,红色

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品





优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
易于使用的正面连接插头,可实现高接触密度