HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - PCB插座
1091997

横截面 2.5 mm2
安装方式 THR 焊接

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 250 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 安装: THR 焊接, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: HSC 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 部分预制版本

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

部分装配的型号适用于特定应用的位置布局