CUC-COX-J1M-A/KFS - 同轴插拔式连接器
1340151

同轴插拔式连接器, 保护等级: IP20, 位数: 1, 12 Gbps, 标识材料: 金属, 接线方式: 焊接, 电缆出口: 直头, 更多信息请见下载中心的产品系列图纸

产品详情








适配产品


优势

全套文档资料,缩短开发人员的设计用时
完美适用于WLAN、蓝牙、LTE和5G信号
插拔式连接器支持回流焊工艺,可实现高效和低成本的加工