DIN导轨壳体
ME-IO系列多功能壳体
HSC-LR SP - 弹簧
HSC-LR SP
-
弹簧
2202599
ME-IO外壳锁定和释放杆的线圈弹簧
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
电子模块壳体
壳体系列
ME-IO
产品系列
ME-IO
尺寸
宽度
3.3 mm
高度
20.5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢
商业数据
订货号
2202599
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
ACHECA
产品关键代码
ACHECA
GTIN
4055626316673
单件重量(含包装)
0.241 g
单件重量(不含包装)
0.241 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.003千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
无需工具即可轻松安装
采用对比色的锁紧&释放互锁装置,实现直观操作
塑料符合UL94 V0标准:适合更严格的可燃性要求
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助