ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE
-
散热器
1726193
散热器 用于 壳体系列: ME-IO, 型号: 热膨胀元件, 标识材料: 铝, 产品系列: ME-IO 18,8, 宽度: 24 mm, 高度: 80 mm, 安装螺钉不属于标准供货范围。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
散热片解决方案助力设备用于散热要求较高的应用
实现可靠散热的理想散热路径
针对不同热点的定制设计
散热片解决方案适于多种尺寸的壳体
随附安装材料的定制系统解决方案