ME-IO 18,8 C 7U 7016 - 外壳盖板
1037321

DIN导轨壳体, 7U, 外壳盖板, 宽度: 18.9 mm, 高度: 76.8 mm, 深度: 26 mm, 颜色: 烟灰色 (类似 RAL 7016)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

免工具安装
塑料符合UL94 V0标准:适合更严格的可燃性要求
可按照应用特定连接技术的要求进行加工
用于全封闭式设备正面的盖板