cULus认证
认证ID: E60425-20150613额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
使用组 F | ||||
63 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE绘图认证
认证ID: 40045969额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 2, 行数: 2, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: HSCP-SP 2,5-.., 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: HSC 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 部分预制版本
产品类型 | PCB插拔式连接器 |
产品系列 | HSCP-SP 2,5-.. |
位数 | 2 |
针距 | 5 mm |
连接量 | 2 |
行数 | 2 |
电位数目 | 2 |
特性 | |
额定电流IN | 8 A |
额定电压 UN | 320 V |
接触电阻 | 2 mΩ |
额定电压(III/3) | 250 V |
额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
额定电压(III/2) | 320 V |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
额定电压 (II/2) | 600 V |
额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
连接技术 | |
连接器系统 | HSC 2,5 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
触点类型 | 孔式插头 |
互锁 | |
锁定类型 | 不带 |
安装法兰 | 不带 |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
导线/PCB连接方向 | 0 ° |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
塞规a x b/直径 | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.9 mm |
剥线长度 | 10 mm |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (Sn) |
触点区域金属表面(顶层) | 锡 (Sn) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 浅灰 (7035) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
机械数据 – 致动元件 | |
颜色 (执行机构) | 绿色 (6021) |
绝缘材料 | PBT |
绝缘材料组 | IIIa |
CTI符合IEC 60112 | 275 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
尺寸图 |
|
针距 | 5 mm |
宽度 [w] | 18.8 mm |
高度[h] | 10.9 mm |
长度[l] | 21.6 mm |
工艺说明 | |
潮敏级别 | MSL 1 |
分类温度 Tc | 260 °C |
回流焊焊接周期 | 3 |
组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 该产品是需安装于壳体内的未密封插头。 | |
• 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 |
导线连接 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
重复连接和断开连接 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
2.5 mm² / 柔性 / > 50 N | |
插入/拔出力 | |
规格 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
结果 | 已通过测试 |
周期数 | 25 |
每个接线位的插入强度约 | 5 N |
每个接线位的拔出强度约 | 4 N |
抗擦抹性 | |
规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
结果 | 已通过测试 |
极性保护和编码 | |
规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
结果 | 已通过测试 |
外观检查 | |
规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
尺寸检查 | |
规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海平面脉冲耐受电压 | 4.8 kV |
体积电阻 R1 | 2 mΩ |
体积电阻 R2 | 2.2 mΩ |
插入/拔出周期 | 25 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
气候测试 | |
规格 | ISO 6988:1985-02 |
腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
热应力 | 100 °C/168 h |
大功率频率耐受电压 | 2.2 kV |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
温度测试 | 测试组C | |
规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
已测芯数 | 4 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 15 TΩ |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 250 V |
额定电涌电压 (III/3) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm |
最小爬电距离(III/3) | 3.2 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 320 V |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm |
最小爬电距离(II/2) | 3 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 600 V |
额定过电压 (II/2) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 3 mm |
最小爬电距离(II/2) | 3.2 mm |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1106784 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 500 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | ACHECB |
产品关键代码 | ACHECB |
GTIN | 4063151009564 |
单件重量(含包装) | 2.942 g |
单件重量(不含包装) | 2.906 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |