CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD
-
模块化RJ45插拔式连接器
1149874
模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向下, 屏蔽, 位数: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel
产品详情
适配产品
优势
支持回流焊工艺,实现高效低成本的加工操作
盘卷式包装,完美适应自动化处理
采用-40至+85°C的宽温设计,适于高要求应用