ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - 安装基座壳体
1209245

DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体, 带通风栅, 宽度: 75.87 mm, 高度: 120.6 mm, 深度: 64.3 mm, 颜色: 烟灰色 (类似 RAL 7016), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 5 或 8

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情







适配产品




优势

无需工具即可轻松安装
可选的DIN导轨总线连接器,轻松实现模块间通信
锁紧&释放原理,用于自动锁定和直观释放正面连接插头
塑料符合UL94 V0标准:适合更严格的可燃性要求
多种设计:非常适合集成用于控制器的TFT显示器