HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - 空位插头
2202610

横截面 2.5 mm2
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 300 V, 电位数: 0, 行数: 2, 位数: 0, 连接量: 0, 产品系列: HSCP-SP 2,5-.., 针距: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 0, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: HSC 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 空位插头

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

用于全封闭式设备正面的空位插头
塑料符合UL94 V0标准:适合更严格的可燃性要求