ME-IO 18,8 F-LR 5015
-
空位插头
1493575
DIN导轨壳体, 空位插头, 用于封闭锁紧&释放区域, 宽度: 11.7 mm, 高度: 16.1 mm, 深度: 10.6 mm, 颜色: 蓝色 (类似 RAL 5015)
产品详情
| 外壳类型 | DIN导轨壳体 |
| 壳体型号 | 多功能壳体 |
| 壳体系列 | ME-IO |
| 产品系列 | ME-IO 18,8 |
| 带通风口 | 否 |
| 宽度 | 11.7 mm |
| 高度 | 16.1 mm |
| 深度 | 10.6 mm |
| 颜色 (空位插头) | 蓝色 (RAL 5015) |
| 标识材料 空位插头 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % |
| 安装类型 | 锁扣 |
| 订货号 | 1493575 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | ACHECZ |
| 产品关键代码 | ACHECZ |
| GTIN | 4063151941772 |
| 单件重量(含包装) | 0.84 g |
| 单件重量(不含包装) | 0.8 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
MPS-MT 1-S4-B RD - 附件 1982800
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - 紧固夹 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - 紧固夹 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - 紧固夹 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - 紧固夹 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - 紧固夹 1037100
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - 安装基座壳体 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - 安装基座壳体 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1103440
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - 安装基座壳体 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1103436
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - 安装基座壳体 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - 安装基座壳体 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - 安装基座壳体 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 外壳盖板 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 外壳盖板 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - 外壳盖板 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - 外壳盖板 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 外壳盖板 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 外壳盖板 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - 外壳盖板 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 外壳盖板 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 外壳盖板 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 外壳盖板 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - 外壳盖板 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 外壳盖板 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - 外壳盖板 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - 外壳盖板 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - 外壳盖板 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - 外壳盖板 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - 外壳盖板 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - 外壳盖板 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 外壳盖板 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - 外壳盖板 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - 外壳盖板 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - 外壳盖板 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - 外壳盖板 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - 外壳盖板 2202626
优势
塑料符合UL94 V0标准:适合更严格的可燃性要求
用于全封闭式设备正面的盖板
用于全封闭式设备正面的空位插头