HSCP-SP 1,5-1U6-7016
-
插拔式连接器
1205101
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 烟灰色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 6, 行数: 2, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: HSCP-SP 1,5-.., 针距: 3.45 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: HSC 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 弹簧杆的颜色:橙色
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | PCB插拔式连接器 |
| 产品系列 | HSCP-SP 1,5-.. |
| 类型 | 标准 |
| 位数 | 6 |
| 针距 | 3.45 mm |
| 连接量 | 6 |
| 行数 | 2 |
| 电位数目 | 6 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 8 A |
| 额定电压 UN | 160 V |
| 接触电阻 | 2.1 mΩ |
| 额定电压(III/3) | 63 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
| 额定电压(III/2) | 160 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 额定电压 (II/2) | 160 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
| 连接技术 | |
| 连接器系统 | HSC 1,5 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 互锁 | |
| 锁定类型 | 不带 |
| 安装方式 | 不带 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 导线/PCB连接方向 | 0 ° |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 塞规a x b/直径 | 2.4 mm x 1.5 mm / - |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 不带绝缘颈环的套管的规格 | |
| 推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 不带绝缘卡套的套管,符合DIN 46228‑1 | 接线容量: 0.25 mm²; 长度: 8 mm ... 10 mm |
| 接线容量: 0.34 mm²; 长度: 8 mm ... 10 mm | |
| 接线容量: 0.5 mm²; 长度: 8 mm ... 10 mm | |
| 接线容量: 0.75 mm²; 长度: 8 mm ... 10 mm | |
| 接线容量: 1 mm²; 长度: 8 mm ... 10 mm | |
| 接线容量: 1.5 mm²; 长度: 10 mm | |
| 带绝缘颈环的套管的规格 | |
| 推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 带绝缘卡套的套管,符合DIN 46228‑4 | 接线容量: 0.25 mm²; 长度: 8 mm ... 10 mm |
| 接线容量: 0.34 mm²; 长度: 8 mm ... 10 mm | |
| 接线容量: 0.5 mm²; 长度: 10 mm | |
| 接线容量: 0.75 mm²; 长度: 10 mm | |
| 接线容量: 1 mm²; 长度: 10 mm | |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (Sn) |
| 触点区域金属表面(顶层) | 锡 (Sn) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 烟灰色 (7016) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 机械数据 – 致动元件 | |
| 颜色 (执行机构) | 深橙色 (2011) |
| 绝缘材料 | PBT |
| 绝缘材料组 | IIIa |
| CTI符合IEC 60112 | 275 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 针距 | 3.45 mm |
| 宽度 [w] | 18.8 mm |
| 高度[h] | 10.9 mm |
| 长度[l] | 21.6 mm |
| 工艺说明 | |
| 潮敏级别 | MSL 1 |
| 分类温度 Tc | 260 °C |
| 回流焊焊接周期 | 3 |
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 该产品是需安装于壳体内的未密封插头。 | |
| • 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
| 导线连接 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 重复连接和断开连接 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
| 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
| 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N | |
| 插入/拔出力 | |
| 规格 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 25 |
| 每个接线位的插入强度约 | 5 N |
| 每个接线位的拔出强度约 | 4 N |
| 抗擦抹性 | |
| 规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 极性保护和编码 | |
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压 | 2.95 kV |
| 体积电阻 R1 | 2.1 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 2.2 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 25 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 80 GΩ |
| 气候测试 | |
| 规格 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
| 热应力 | 100 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 1.39 kV |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 6 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 0.4 TΩ |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 63 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 1.6 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 160 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 1.6 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 160 V |
| 额定过电压 (II/2) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 1.6 mm |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1205101 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 500 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ACHECB |
| 产品关键代码 | ACHECB |
| GTIN | 4063151271084 |
| 单件重量(含包装) | 3.82 g |
| 单件重量(不含包装) | 3.82 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
CP-DMC 1,5 NAT - 编码条 1790647
-
MPS-MT 1-S4-B RD - 附件 1982800
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - 紧固夹 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - 紧固夹 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - 紧固夹 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - 紧固夹 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - 紧固夹 1037100
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - 锁紧装置 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - 锁紧装置 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - 锁紧装置 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - 锁紧装置 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - 锁紧装置 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - 锁紧装置 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - 锁紧装置 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - 锁紧装置 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - 锁紧装置 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - 锁紧装置 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - 锁紧装置 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - 锁紧装置 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - 锁紧装置 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - 锁紧装置 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - 锁紧装置 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - 锁紧装置 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - 锁紧装置 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - 锁紧装置 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - 锁紧装置 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - 锁紧装置 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - 锁紧装置 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - 锁紧装置 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - 锁紧装置 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - 锁紧装置 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - 锁紧装置 1090351
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - 安装基座壳体 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - 安装基座壳体 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1103440
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - 安装基座壳体 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1103436
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - 安装基座壳体 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - 安装基座壳体 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - 安装基座壳体 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 外壳盖板 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 外壳盖板 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - 外壳盖板 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - 外壳盖板 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 外壳盖板 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 外壳盖板 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - 外壳盖板 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 外壳盖板 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 外壳盖板 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 外壳盖板 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - 外壳盖板 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 外壳盖板 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - 外壳盖板 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - 外壳盖板 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - 外壳盖板 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - 外壳盖板 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - 外壳盖板 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - 外壳盖板 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 外壳盖板 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - 外壳盖板 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - 外壳盖板 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - 外壳盖板 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - 外壳盖板 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - 外壳盖板 2202626
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 光纤 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 光纤 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 光纤 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 光纤 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 光纤 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 光纤 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - 模块化RJ45插拔式连接器 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE插拔式连接器 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB插拔式连接器 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB插拔式连接器 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - 同轴插拔式连接器 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD孔式连接器 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD孔式连接器 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD孔式连接器 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD孔式连接器 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD孔式连接器 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154016
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - 显示器 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - 显示器 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - 显示器 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - 功能模块地线 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - 底座锁扣 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - 散热器 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - 散热器 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - 螺钉套件 1756991
-
HSC-LR SP - 弹簧 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 空位插头 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - 空位插头 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - 空位插头 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - 空位插头 2203224
-
EMT (80X15,5)R - 插入式标签 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - 标记盖板 2202627
优势
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
易于使用的正面连接插头,可实现高接触密度