HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - PCB插座
2203409

横截面 1.5 mm2
安装方式 THR 焊接
包装类型 宽44 mm的卷带包装

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 12, 行数: 2, 位数: 12, 连接量: 12, 产品系列: HSCH 1,5/..-G-THR, 针距: 3.45 mm, 安装: THR 焊接, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.3 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: HSC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

适用于采用免工具、省时的插拔式接口的正面连接插头
适用于回流焊工艺
所有插座支持各种编码条
提供适用于自动拾取组装工艺的盘卷式包装