VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40045969额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 8 A | 0.2 - 2.5 |
cULus认证
认证ID: E60425-20150613额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
仅适用柔性导线 | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
使用组 D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
仅适用柔性导线 | 300 V | 8 A | 24 - 14 |