数据传输连接器型号齐全,适合多种场合。菲尼克斯电气一站式供应适配各类设备接口的产品,让接线作业更轻松。我们提供多种设计、编码和引脚分配方案,轻松打造一致的铜缆或光纤布线解决方案。
D-SUB支架,外壳尺寸3,可容纳五个组合插针,孔式插针,直头,固定孔直径3mm,与面板安装支架和插头外壳VS-25-...配套
这个世界的互联程度正在变得越来越高。这就意味着在设备上会有更多接口。菲尼克斯电气可提供各类数据连接器,从RJ45到USB、HDMI和D-SUB,再到同轴连接和光纤连接,以及SPE单对以太网连接。与设备连接相关的各种专家建议和优质服务让我们的产品系列范围更加完整,这同时也构成智能设备联网的理想基础。
D-SUB支架,外壳尺寸3,可容纳五个组合插针,孔式插针,直头,固定孔直径3mm,与面板安装支架和插头外壳VS-25-...配套
溶剂分配器,100 ml,可锁的泵式分配器
RJ45面板安装框架,IP67,模块化(Keystone),用于方形面板开口,带开槽连接块,不带安装螺钉,带模块化RJ45插座,CAT5e,插座转LSA
RJ45连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5, 标识材料: 金属, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 23- 22, 电缆出口: 弯头, Ethernet
D-SUB插头,9位,插针,PG-D-SUB插座,针位:3,5,6,8;两个M12电缆密封件(B编码)均低于90°。总线系统:PROFIBUS DP最高速率12 Mbps。终端电阻通过单独的M12端接器。长型号;S7兼容。
RJ45连接器, 保护等级: IP67, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 塑料, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 23, 电缆出口: 直头, 颜色: 交通灰A RAL 7042, Ethernet
D-SUB支架,外壳尺寸3,可容纳5个组合插针,孔式插针,通过4-40 UNC螺纹和焊针固定,与面板安装支架VS-25-...配套
RJ45连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 金属, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 弯头
RJ45连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 塑料, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 22, 电缆出口: 直头, 颜色: 黑色
同轴插拔式连接器, 保护等级: IP20, 位数: 1, 12 Gbps, 标识材料: 金属, 接线方式: 焊接, 电缆出口: 直头, 更多信息请见下载中心的产品系列图纸
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
了解型号齐全的数据连接器产品系列。依托功能多样且可调节的数据传输连接解决方案,实现灵活的应用规划和实施。优质的设备连接服务进一步完善了产品和服务范围。
铜缆数据连接器
日益复杂的自动化过程对数据传输量和传输速度的要求越来越高。菲尼克斯电气连接器和电缆支持现场组装,性能优异。
RJ45连接器通过不锈钢压紧弹簧以及具有推挽式壳体的IP67型号,可实现以太网和PROFINET的安全连接。
ONEPAIR系列M8和IP20单对以太网连接器可实现远距离以太网传输。
光纤数据连接器
光缆具有高传输速率、低信号衰减和抗电磁干扰等特点,是现代工业系统和基础设施应用中的重要传输介质。无论何种光纤类型或接口,菲尼克斯电气的丰富产品组合总能提供适合的连接技术解决方案。
FDX 20系列DIN导轨安装式光纤转接盒结构紧凑,配有可靠的光纤接口,表现持久出色。
数据传输连接器型号齐全,适合多种场合。菲尼克斯电气一站式供应适配各类设备接口的产品,让接线作业更轻松。我们提供多种设计、编码和引脚分配方案,轻松打造一致的铜缆或光纤布线解决方案。
设备、机械部件和用户之间的连接数量日益增长。这意味着数据量也在增加,而空间大小保持不变。菲尼克斯电气数据通信专家提供专业咨询服务,打造适用的设备接口解决方案。
我们的服务贯穿规划过程:可在设备开发过程中为CAD软件提供快速预配置支持和2D/3D数据。 同时提供免费样品服务、可靠的物流并支持在线订购,全球销售。
菲尼克斯电气连接器品质卓越,成就长期可靠的设备通信。我们凭借出色的连接技术专业能力,打造创新解决方案,实现长期产品供应。产品的实验室测试远超标准和各类国际认证要求,品质卓越。