VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A
-
RJ45连接器
1417294
RJ45连接器, 保护等级: IP67, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 塑料, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 23, 电缆出口: 直头, 颜色: 交通灰A RAL 7042, Ethernet
产品详情
适配产品
优势
安装无需专用工具
IP保护区内的高质量、低成本解决方案
操作简单