Сильнострумові прохідні клеми

Сильнострумові прохідні клеми

Прохідні клеми компанії Phoenix Contact проводять високі струми й напруги через стінку завширшки від 1 до 6 мм. Завдяки різним способам з'єднання вони забезпечують особливо високу гнучкість під час підключення проводів. Для будь-якого монтажного положення прохідні клеми пропонують правильне рішення для безпечної технології з'єднання з простим монтажем.

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Переваги

  • Простий монтаж: зовнішня та внутрішня частини клем фіксуються між собою через стінку корпусу без використання інструментів
  • Просте маркування: вбудований у корпус маркувальний паз для чіткого маркування спрощує монтаж і технічне обслуговування
  • Зручне утворення блоків: створення попередньо змонтованих блоків з однополюсних прохідних клем, використовуючи варіанти з фіксувальними штифтами
  • Гвинтові або фланцеві кріплення: більше гнучкості завдяки альтернативним варіантам кріплення всередині або зовні пристрою, для застосувань з підвищеними механічними навантаженнями
  • Висока щільність навіть у разі застосування заливної маси низької в’язкості: залиті клеми спеціально для залитих пристроїв

Огляд основних характеристик

Безпечно й надійно передавайте високі струми через стінку корпусу за допомогою прохідних клем із допуском UL від компанії Phoenix Contact. Ви як виробник пристроїв можете користуватися перевагами високої гнучкості завдяки різним можливостям монтажу, різноманітним технологіям з’єднання і функціям забезпечення зручності. Це означає, що ви завжди можете використовувати відповідну технологію підключення пристроїв для свого застосування.

Сильнострумові прохідні клеми

Поперечні перерізи провідників від 4 мм² (AWG 10) до 95 мм² (AWG 3/0)
Струм до 232 А (IEC) / 230 А (UL B, C)
Напруга до 1000 В (IEC) / 600 В (UL B, C)
Способи з’єднання Гвинтове та пружинне з’єднання, а також з’єднання T-LOX для різних напрямків підключення
Товщина стінки Від 1 до 6 мм
Використання конфігуратора для сильнострумових прохідних клем на планшеті

Конфігуратор для сильнострумових прохідних клем

Створіть індивідуальну сильнострумову прохідну клему на основі стандартних виробів. Використовуйте численні можливості індивідуалізації під час створення блоків, вибору кріплень і способів маркування.

Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.

Сильнострумові прохідні клеми з технологією з’єднання T-LOX

Ознайомтеся з оглядом прохідних клем серій TW 50 і TW 95. Технологія з’єднання T-LOX забезпечує надійне та зручне підключення проводу для поперечного перерізу провідника від 25 до 95 мм².

Підключення пристрою для високих струмів

Підключення пристрою для високих струмів

За допомогою клем для друкованих плат і прохідних клем можна виконувати швидке, просте й надійне підключення високих струмів і напруги. Скористайтеся високим ступенем свободи при плануванні й реалізації технології з’єднання через стінку шафи.

Електронна брошура
Огляд усього асортименту

Відкрийте для себе різноманітність асортименту продукції COMBICON на більш ніж 500 сторінках електронного каталогу продукції. Таким чином, ви завжди знайдете правильну технологію з'єднання для передачі сигналів і даних для вашої сфери застосування.

Відкрити електронний каталог
Різноманітні клеми та з’єднувачі для друкованих плат, а також сильнострумові прохідні клеми

Різноманітні технології з’єднання для прохідної панелі Наш асортимент сильнострумових прохідних клем пропонує вам унікальне різноманіття варіантів з’єднань: визнане в усьому світі гвинтове з’єднання чи інноваційна технологія швидкого з’єднання — вам завжди є з чого вибирати.

Приклад зображення гвинтового з’єднання з натяжною гільзою
Приклад зображення пружинного з’єднання Push-in
Приклад зображення з’єднання Push-Lock
Приклад зображення з’єднання T-LOX
Приклад зображення гвинтового з’єднання з натяжною гільзою

Підключайте за допомогою гвинтового з’єднання з натяжною втулкою промислові системи з високими вимогами до надійності контактів за допомогою найпопулярнішого у світі способу з’єднання. Він забезпечує сильний контактний тиск в зоні контакту незалежно від перерізу провідника.

Докладніше про гвинтове з’єднання
Приклад зображення пружинного з’єднання Push-in

У разі використання пружинного з’єднання Push-in для безпосереднього підключення проводу жорсткі провідники або провідники, оснащені наконечниками, можна безпосередньо під’єднувати в точці підключення без використання інструменту. Особливий контур пружини з’єднання Push-in дає змогу з легкістю підключати наконечники провідників із перерізом понад 0,34 мм².

Докладніше про пружинне з’єднання Push-in
Приклад зображення з’єднання Push-Lock

За допомогою пружинного з’єднання Push-Lock можна з легкістю підключати жорсткі та гнучкі провідники з наконечником або без нього, не використовуючи жодних інструментів. Провідник просто вставляється у відкритий затискач і фіксується пружиною Push-Lock після натискання на перекидний важіль. Можна також вставляти провідник у закриту точку з’єднання за технологією Push-in.

Докладніше про з’єднання Push-Lock
Приклад зображення з’єднання T-LOX

За допомогою з’єднання T-LOX можна без надмірних зусиль підключати провідники з великим поперечним перерізом. Принцип полягає у створенні пружиною заданого зусилля. Провідники зручно вставляються в затискач.

Докладніше про з’єднання T-LOX

Простий монтаж на стінку пристрою Спосіб монтажу визначає стабільність прохідної клеми. Для надійного монтажу прохідні клеми фіксуються у вирізі в панелі без використання інструментів. У разі високих механічних навантажень залежно від конструкції приладу існує можливість додаткового кріплення клем серії UW і PW.

Механічна фіксація сильнострумової прохідної клеми у стінці
Гвинтове кріплення сильнострумової прохідної клеми
Фланцеве кріплення сильнострумових прохідних клем
Механічна фіксація сильнострумової прохідної клеми у стінці

Клеми складаються з зовнішньої та внутрішньої частини. Вони просто і без інструменту з'єднуються між собою через стінку корпусу. Точна система фіксації за допомогою защіпок забезпечує надійне кріплення незалежно від товщини стінки.

Докладніше про методи монтажу
Гвинтове кріплення сильнострумової прохідної клеми

Для областей застосування з підвищеними механічними навантаженнями доступні різьбові кріплення для внутрішнього боку пристрою.

Докладніше про методи монтажу
Фланцеве кріплення сильнострумових прохідних клем

Для областей застосування із підвищеними механічними навантаженнями доступні фланцеві кріплення для зовнішнього боку пристрою.

Докладніше про методи монтажу

Ідеальна відповідність до численних застосувань Сильнострумові прохідні клеми дають змогу створювати компактні рішення зокрема й у таких застосуваннях:

Джерела електричного живлення
перетворювач частоти
Мережевий фільтр
Системи привода
Інвертор для фотогальванічних систем