Універсальні корпуси UCS складаються з двох ідентичних половин корпусу та знімних бічних стінок. Кутові вставки, доступні в різних варіантах і кольорах, з’єднують половини корпусу та спрямовують бічні панелі. Вони легко обробляються і постачаються у двох різних розмірах корпусу. Об'єм корпусу можна збільшити за рахунок адаптерів та відповідних бічних стінок.
Side panel for use with housing half shells 195 x 145 mm and 145 x 125 mm in size; panel thickness: 2 mm; total height of housing: 67 mm; material: polycarbonate; color: black similar to RAL 9005