Універсальні корпуси UCS складаються з двох ідентичних половин корпусу та знімних бічних стінок. Кутові вставки, доступні в різних варіантах і кольорах, з’єднують половини корпусу та спрямовують бічні панелі. Вони легко обробляються і постачаються у двох різних розмірах корпусу. Об'єм корпусу можна збільшити за рахунок адаптерів та відповідних бічних стінок.
Housing half-shell for creating a UCS housing with the dimensions 125 mm x 87 mm with heatsink. Half-shell is prepared to accommodate a heatsink UCS HS-HH 125-87 AL, material: polycarbonate, color: light gray, similar to RAL 7035