Корпуси електронного обладнання з дисплеями та клавіатурами Саме для вас: ви можете придбати корпуси електронного обладнання Phoenix Contact з вбудованими сенсорними дисплеями або дисплеями з плівковою клавіатурою, а також з широким пакетом послуг. Створіть власне рішення корпусу, а ми зробимо усе інше. Від маркування та механічної обробки до попереднього монтажу.

Корпус електронного обладнання з дисплеєм та клавіатурою на срібній таці

Переваги

  • Централізовані та децентралізовані: системи корпусів для візуалізації та експлуатації, у шафі керування або полі
  • Усе від одного виробника: сумісні між собою корпуси, клавіатури й дисплеї та комплексні послуги
  • Монтаж за допомогою технології Plug-and-Play: швидке збирання готових модулів
  • Вільне компонування: індивідуальне конфігурування плівкової клавіатури
  • Простота проєктування: розташування дисплея за допомогою конфігуратора
Безкоштовний зразок
Замовте особистий набір зразків

Бажаєте побачити й випробувати дисплеї й клавіатури в корпусах електронного обладнання серії ICS? – Замовте особистий набір зразків. Переконайтеся самі у перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити безкоштовний зразок
Працівник Phoenix Contact встановлює дисплей на корпус електронного обладнання
Корпуси електронного обладнання із сенсорними дисплеями

Сенсорні дисплеї для корпусів електронного обладнання Рішення для промислових дисплеїв для застосувань у шафах керування та польових умовах

Візуалізація технологічних даних, реєстрація вхідних даних, відображення робочих станів і багато іншого: сенсорні дисплеї пропонують великий потенціал для створення зручних і функціональних дисплеїв пристроїв. Ця брошура містить огляд та базові знання про різні технології сенсорних дисплеїв. Крім того, у ній розглянуто вимоги до апаратного керування.

3D-перегляд

Дисплеї та клавіатури для корпусів електронного обладнання серії ICS в огляді на 360 градусів

2,4-дюймові сенсорні дисплеї та 0,96-дюймові дисплеї з плівковими клавіатурами для індивідуального конфігурування доповнюють асортимент корпусів електронного обладнання ICS.

Ознайомтеся з 3D-оглядом і переконайтеся у високому рівні комфорту експлуатації, який забезпечують корпуси ICS.

Фото сенсорних дисплеїв для корпусів електронного обладнання серії UCS

Сенсорні дисплеї для корпусів електронного обладнання серії UCS

Корпуси електронного обладнання серії UCS для вбудованої системи тепер також доступні у виконанні з готовими вирізами для 7-дюймових сенсорних дисплеїв та зі встановленими 2,4-дюймовими сенсорними дисплеями.

Сенсорні дисплеї для корпусів електронного обладнання серії ME-IO

Сенсорні дисплеї для корпусів електронного обладнання серії ME-IO

Сенсорні дисплеї для корпусів серії ME-IO являють собою рішення для індикації та керування, зокрема для контролерів.

Огляд характеристик виробів та послуг

Рішення для індикації та керування з корпусами електронного обладнання
Корпуси, клавіатури й дисплеї
Дисплей корпусу електронного обладнання
Плівкова клавіатура на корпусі електронного обладнання
Людина використовує на комп’ютері конфігуратор дисплеїв для корпусів електронного обладнання
Рішення для індикації та керування з корпусами електронного обладнання

Використовуйте широкий асортимент наших систем корпусів для візуалізації та контролю процесів обробки або управління у шафі керування чи польових умовах.

Корпуси, клавіатури й дисплеї

Phoenix Contact пропонує оптимально узгоджені між собою корпуси, клавіатури й дисплеї. Завдяки сучасній конструкції наших корпусів дисплеї можна встановлювати на передню панель без виступів.

Дисплей корпусу електронного обладнання

Досі інтеграція елементів візуалізації та управління у корпус електронного обладнання потребувала значних зусиль. Готові та перевірені модулі дозволяють швидко збирати потрібні корпуси.

Плівкова клавіатура на корпусі електронного обладнання

Ви можете швидко та просто створювати власні плівкові клавіатури. Обирайте будь-яку форму, колір та маркування. Ви також можете наносити додаткове маркування, наприклад логотип вашої компанії.

Людина використовує на комп’ютері конфігуратор дисплеїв для корпусів електронного обладнання

Скористайтеся конфігуратором для точного розташування дисплея у корпусі електронного обладнання. Ви також можете адаптувати дизайн відповідно до своїх вимог. Єдине обмеження — це дотримання доступної площі.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Дисплеї та клавіатури для різних корпусів електронного обладнання Phoenix Contact

Випробуйте дисплеї та клавіатури для корпусів електронного обладнання

Дисплеї та клавіатури для корпусів електронного обладнання підвищують гнучкість під час реалізації пристроїв. Серія корпусів UCS підходить для універсального застосування просто неба, а серія ME-IO — переважно для модулів вводу-виводу та контролерів. Замовте безкоштовний зразок на своє робоче місце. Переконайтеся самі.