Універсальні корпуси UCS

Універсальні системи UCS для вбудованих систем

Універсальні корпуси серії UCS — це ідеальне рішення для вбудованих систем та одноплатних ПК. Корпуси IP40 надійно захищають друковані плати стандартного формфактору та індивідуально скомпоновані друковані плати від зовнішніх впливів. Знімні бічні стінки дають змогу інтегрувати будь-які технології з’єднання та розробляти модульні рішення індивідуальної конструкційної висоти.

Переваги

  • Модульна система для високої адаптації та простого зберігання на складі
  • Вбудовані або гнучкі кріплення друкованої плати для змінних електронних рішень
  • Індивідуальні інтерфейси для універсального електронного обладнання, а також додаткові пасивні радіатори охолодження і термомоделювання для оптимального відведення тепла
  • Широкий асортимент аксесуарів для розширення можливостей адаптації та гнучкості під час розробки пристроїв
  • Зниження логістичних витрат завдяки сумісним між собою компонентам
Безкоштовний зразок
Випробуйте універсальні корпуси серії UCS

Бажаєте випробувати корпуси електронного обладнання серії UCS для вбудованих систем? – Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити безкоштовний зразок
Корпуси електронного обладнання серії UCS для вбудованих систем і одноплатних ПК
Конфігуратор для універсальних корпусів UCS для вбудованих систем

Конфігуратор для універсальних корпусів для вбудованих систем

Конфігуруйте корпус UCS у модульній системі. Різні розміри корпусів і широкий вибір варіантів монтажу та встановлення разом із приладдям забезпечують розумні рішення для вбудованих систем. Вбудовані радіатори охолодження забезпечують роботу потужних застосувань, вимогливих до теплового режиму. Після завершення конфігурації ви також можете скористатися онлайн-функцією термічного моделювання для здійснення теплового аналізу.

Найкращі інновації та застосування


Радіатор охолодження та температурне моделювання для корпусів електронного обладнання UCS

Без перегріву. Чиста потужність Оптимальне охолодження для корпусів електронного обладнання UCS

Максимізуйте щільність потужності ваших пристроїв за допомогою рішень для пасивного охолодження та оптимальної з погляду теплових характеристик структури друкованих плат у корпусах електронного обладнання UCS: від конфігурації та комплексного теплового моделювання до реалізації — ідеальний варіант для потужних і мініатюрних компонентів вбудованих систем.

Корпуси електронного обладнання серії UCS з дисплеями та клавіатурами

Універсальні корпуси серії UCS постачаються також зі встановленими сенсорними дисплеями та плівковими клавіатурами. І одне і інше можна вибрати за допомогою конфігуратора. Додаткові переваги для вас: приладдя, оптимально сумісне з вашим корпусом, і швидкий монтаж.

Універсальний корпус електронного обладнання в логістиці

Універсальна концепція корпусу для шлюзу Інтернету речей

Корпус для систем Інтернету речей з можливістю адаптації: компанія MyOmega Systems GmbH шукала гнучку концепцію корпусу з високим рівнем модульності деталей і знайшла її у компанії Phoenix Contact: корпус електронного обладнання UCS тепер виконує функцію захисної кришки для шлюзу Інтернету речей «d3».

Огляд корпусів серії UCS для вбудованих систем


Інтерактивна карта зображення: Універсальний корпус серії UCS
Просте штабелювання
Для простого розширення системи два однакові корпуси UCS можна встановити один на одний у штабель.
Просте штабелювання
Надійне встановлення на столі
Ви також можете використовувати серію UCS як настільний корпус за допомогою адаптера для підставки.
Надійне встановлення на столі
Для шафи керування
Завдяки адаптеру для DIN-рейки пристрій можна розмістити у шафі керування на DIN-рейці.
Для шафи керування
Знімні бічні стінки
Знімні бічні стінки можна леко та швидко обробляти й наносити на них необхідні маркування.
Знімні бічні стінки
Настінне кріплення
Прикручені до корпусу настінні кріплення призначені для швидкого монтажу на стінці.
Настінне кріплення
Широкий вибір варіантів інтеграції
Технології з’єднання, дисплеї або світловоди: UCS ідеально підходить для інтеграції компонентів відповідно до ваших вимог.
Широкий вибір варіантів інтеграції
Модульна система
Модульна серія корпусів у п'яти розмірах, двох варіантах висоти і двох базових кольорах. Кутові вставки у восьми кольорах відкривають сотні можливостей для дизайну вашого пристрою.
Модульна система
Збільшення обсягу
Збільште не тільки конструкційну висоту корпусу за допомогою адаптерів висоти, але й спектр застосування завдяки більшому простору для вашої електроніки.
Збільшення обсягу
Радіатор охолодження
Пасивні радіатори з тепловим моделюванням для надійного охолодження.
Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Радіатор охолодження

Універсальне використання на DIN-рейці та у шафі керування

Дізнайтеся, наскільки універсальна система корпусів UCS, — як на DIN-рейці, так і в шафі керування. Модульна система дає змогу індивідуально адаптувати серію UCS до потрібного застосування. Корпуси гарантують ідеальний захист друкованих плат у стандартному форм-факторі. Завдяки гнучкому кріпленню в корпусі можна розташувати декілька друкованих плат.

Докладніше про додану вартість

Можливості комбінування модульної системи серії UCS
Гнучке кріплення друкованої плати
П’ять різних розмірів корпусів
Універсальні корпуси UCS з дисплеєм і плівковою клавіатурою
Корпус серії UCS з технологією з’єднання
Рішення UCS для відведення тепла
Можливості комбінування модульної системи серії UCS

Універсальні корпуси UCS складаються з двох ідентичних половин корпусу та знімних бічних стінок. Кутові вставки, доступні в різних варіантах і кольорах, з’єднують половини корпусу та спрямовують бічні панелі. Вони легко обробляються і постачаються у двох різних розмірах корпусу. Об'єм корпусу можна збільшити за рахунок адаптерів та відповідних бічних стінок.

Гнучке кріплення друкованої плати

Серія корпусів UCS вражає своєю здатністю вміщати друковані плати різних форм-факторів. Гвинтове кріплення, що наклеюється, дає змогу використовувати в корпусі UCS практично будь-яку друковану плату, зокрема й вашої власної розробки. Така гнучкість також може бути використана для розміщення декількох друкованих плат. Доступні варіанти габаритної глибини: 47 мм і 67 мм.

П’ять різних розмірів корпусів

Завдяки широкому асортименту приладдя корпуси можна використовувати по-різному: поза шафою керування, на столі, у вертикальному чи горизонтальному положенні, на стіні чи на адаптері VESA. Використання в шафі керування можливе за допомогою адаптера для DIN-рейки з довжиною сторін 125 мм або 145 мм.
Корпуси IP40 з полікарбонату PC (UL V0) витримують температури від -40 до +100 °C. Вони постачаються з ніжками для всіх варіантів 47 мм, а також у світло-сірому (RAL 7035) або чорному (RAL 9005) кольорі.

Універсальні корпуси UCS з дисплеєм і плівковою клавіатурою

На практиці використовують дедалі більше пристроїв з інтерактивним керуванням. Корпус електронного обладнання UCS є ідеальним рішенням для цього: як готовий набір для розміщення компонентів Raspberry Pi, як версія з вбудованим сенсорним дисплеєм із діагоналлю 2,4 дюйма або як повністю індивідуальне виконання відповідно до ваших побажань. Якщо вам потрібно, щоб дисплей або плівкова клавіатура були розташовані в іншому місці, — в цій серії корпусів це можливо.

Корпус серії UCS з технологією з’єднання

Для інтелектуальних пристрої на базі одноплатних ПК або вбудованих плат потрібні корпуси, які адаптовані до їхніх вимог. Пасивні з’єднувальні компоненти, як-от приладові з’єднувачі та штекерні з’єднувачі для польового обладнання або з’єднувачі плата-плата, визначають функціональність пристрою. Корпуси UCS можна гнучко адаптувати до різних сфер застосування, оскільки знімні бічні стінки ідеально підходять для інтеграції інтерфейсів.

Рішення UCS для відведення тепла

Вбудовані радіатори охолодження та розподільники тепла допомагають контролювати теплове навантаження. Їх можна індивідуально адаптувати до вашого рішення. Завдяки модульній конструкції в концепцію тепловідведення можна інтегрувати навіть складні системи. Крім того, радіатор охолодження на бічній панелі забезпечує оптимальне підключення вертикальних силових компонентів.

Поширені запитання про додаткові пасивні радіатори охолодження

Індивідуальні радіатори охолодження для корпусів електронного обладнання серії ICS
Розгорнутий вигляд корпусу електронного обладнання ICS 50 з радіатором охолодження
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS
Графік для корпусу електронного обладнання ICS50-B122X98-V-V-7035
Індивідуальні радіатори охолодження для корпусів електронного обладнання серії ICS

Наразі радіатори охолодження доступні для серій корпусів ICS (Industrial Case System, для DIN-рейки) та UCS (Universal Case System, для зовнішнього використання).

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Розгорнутий вигляд корпусу електронного обладнання ICS 50 з радіатором охолодження

Оптимальне теплове з'єднання досягається за рахунок індивідуального припасування радіатора охолодження. Зазвичай це робиться шляхом фрезерування радіатора охолодження.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS

Максимальна температура має особливо великий вплив на надійність і термін служби вашого приладу. У разі підвищення температури на 10 °C частота відмов подвоюється.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Розподіл тепла без радіатора охолодження в корпусі для монтажної рейки ICS

Малі та потужні компоненти, висока швидкість передачі даних, пил і недостатня вентиляція корпусу є причинами високої різниці температур відносно навколишнього середовища.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Графік для корпусу електронного обладнання ICS50-B122X98-V-V-7035

Щоб не перевищувати різницю температур з навколишнім середовищем, на графіках діаграм наведено інформацію про потужність, яку дозволено випромінювати компонентам у відповідному корпусі. Зростання прямої описує теплопровідність системи. Показані випадки відрізняються, з одного боку, повноповерхневим нагріванням і нагріванням гарячої точки розміром 20 мм x 20 мм, а з іншого боку, друкованою платою у корпусі та без корпусу.

Докладніше про пасивні радіатори охолодження
Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.