Універсальні корпуси UCS складаються з двох ідентичних половин корпусу та знімних бічних стінок. Кутові вставки, доступні в різних варіантах і кольорах, з’єднують половини корпусу та спрямовують бічні панелі. Вони легко обробляються і постачаються у двох різних розмірах корпусу. Об'єм корпусу можна збільшити за рахунок адаптерів та відповідних бічних стінок.
Heatsink for housing series: UCS, type: Half shell, material: Aluminum, anodized, width: 94.8 mm, height: 114.8 mm, Milling of the housing half-shell is required.