Укомплектовані друковані плати й відповідні технології з’єднання можна зібрати та спаяти за одну операцію. Використовуйте клеми для друкованої плати з гвинтовим з’єднанням або з’єднанням Push-in на двох рівнях з’єднання, а вставні клеми — на трьох рівнях з’єднання для своїх систем. Монтаж корпусу для монтажної рейки здійснюється швидко завдяки механічній фіксації.
DIN rail housing, Intermediate element, for modular extension of the housing volume, tall design, with vents, width: 17.6 mm, height: 99 mm, depth: 74 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant