Укомплектовані друковані плати й відповідні технології з’єднання можна зібрати та спаяти за одну операцію. Використовуйте клеми для друкованої плати з гвинтовим з’єднанням або з’єднанням Push-in на двох рівнях з’єднання, а вставні клеми — на трьох рівнях з’єднання для своїх систем. Монтаж корпусу для монтажної рейки здійснюється швидко завдяки механічній фіксації.
DIN rail housing, for mounting on a DIN rail, closed upper housing part, color: light gray (similar RAL 7035), width: 12.6 mm, height: 99 mm, depth: 113.3 mm, incl. 4 PCB connectors, 2-pos., Push-in spring connection, for 2.5 mm2, nominal current: 12 A, 320 V, PCB surface: 7800 mm2