Укомплектовані друковані плати й відповідні технології з’єднання можна зібрати та спаяти за одну операцію. Використовуйте клеми для друкованої плати з гвинтовим з’єднанням або з’єднанням Push-in на двох рівнях з’єднання, а вставні клеми — на трьох рівнях з’єднання для своїх систем. Монтаж корпусу для монтажної рейки здійснюється швидко завдяки механічній фіксації.
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: light gray, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions: 2, number of connections: 2, product range: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, pitch: 7.25 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5 advanced, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard