Сталий розвиток на основі даних Сталий розвиток завдяки рішенням на основі даних: прийняття обґрунтованих рішень, оптимізація операційних процесів, зміцнення бізнесу та збереження стабільного успіху - крок за кроком разом до Net Zero.

Зацікавлені сторони сталого розвитку виробництва

Прозорість даних — ключ до підвищення ефективності та сталого розвитку

Основою сталого розвитку виробництва є дані. Для того щоб досягти максимально можливої прозорості щодо споживання та процесів, їх потрібно спочатку зібрати та проаналізувати. Це перший крок до сталого розвитку. Тільки той, хто знає, де використовуються його ресурси, може розробити важелі для мінімізації споживання та оптимізації процесів. На додаток до впровадження нових технологій з особливо високими вимогами до кібербезпеки та взаємозв'язку операційних та інформаційних технологій, зростають також правові вимоги до сталого розвитку. Завдяки Digital Factory ми пропонуємо масштабовані рішення з одного джерела для всіх осіб, які приймають рішення, для реалізації щоденних завдань для заводу майбутнього — як для наявних, так і для нових заводів.

Відкритість технології PLCnext Technology дозволяє легко і безпечно поєднувати сфери операційних та інформаційних технологій і працювати з різними інтерфейсами. Тепер ми можемо не лише збільшити ефективність виробництва, а отже й покращити його відповідність засадам сталого розвитку, але й захищати нашу інтелектуальну власність.

Пан Вішал Патіл - Serum Institute of India, Генеральний директор з інформаційних технологій і автоматизації
Вішал Патіл, генеральний директор з інформаційних технологій і автоматизації Інституту сироватки крові Індії

Крок за кроком до сталого майбутнього Відкриті, масштабовані й безпечні цифрові рішення для скорочення викидів парникових газів для підвищення балансу сталого розвитку — модульні та гнучкі, від простих клем до інтелектуальних сервісів

Піктограма даних про споживання
Піктограма аналізу даних
Цифрова фабрика Icon Cyber Security
Піктограма інформаційної панелі MLnext
Піктограма даних про споживання

Більш сталий розвиток завдяки масштабованості та оцифруванню:
Витрати на енергію можуть становити близько 10 % виробничих витрат. В енергоємних галузях цей показник сягає 40 %. Ефективне використання цінних ресурсів не лише зменшує ваші витрати. Це допомагає також зменшити викиди парникових газів і покращує показники сталості вашої компанії.
Завдяки нашим рішенням Digital Factory now ми допомагаємо вам досягти прозорості всіх даних про споживання.

  • Інтеграція та сумісність: наші корпусні рішення можуть бути легко інтегровані в наявні системи, що ідеально підходить для застосування на нових об’єктах, де необхідно модернізувати наявну інфраструктуру, не порушуючи при цьому поточні операції.
  • Модульність і гнучкість: наші модульні вироби пропонують високий ступінь гнучкості і можуть бути налаштовані відповідно до конкретних вимог, від клемних блоків до складних інтелектуальних послуг.
  • Перспективність завдяки оцифруванню: наші рішення з оцифрування й автоматизації як інструментарій дають змогу створювати індивідуальні рішення для кожної сфери застосування.

Піктограма аналізу даних

Модернізуйте наявну систему без серйозного втручання та без втрати сертифікатів і відповідності. Від простих клемних блоків до складних інтелектуальних сервісів — ми пропонуємо масштабовані рішення для малих і великих промислових систем. Прикладами можуть слугувати універсальний Data Collection Box і захищені Secure Edge Box для безпечної передачі даних.

Масштабовані рішення:
Data Collection Box пропонує відповідне рішення для інтелектуальної інтеграції. Інтелектуальна та придатна до індивідуальної адаптації комбінація PLCnext Control, входів/виходів і вимірювальних модулів у компактному корпусі дозволяє швидко та легко встановлювати їх на наявні машини та системи на вашому цифровому заводі — і все це без втрати сертифікатів, таких як CE und UL.

Поєднуючи масштабованість і оцифрування, наші рішення оптимізують процеси, одночасно підвищуючи ефективність і безпеку.

Докладніше про збирання даних
Цифрова фабрика Icon Cyber Security

Обробка даних на рівні операційних, периферійних, інформаційних або хмарних технологій: використовуйте збережені й нормалізовані дані для більшої загальної ефективності підприємства (ОЕЕ) та сталого розвитку. Незалежно від того, чи йдеться про нові або вже наявні об'єкти, ми допоможемо вам оптимізувати використання ваших даних з мінімальним втручанням.
Пересилайте свої дані в будь-яку ОТ, ІТ та хмарну систему; завдяки нашим відкритим і масштабованим рішенням немає обмежень для безперешкодної обробки будь-яких типів даних. Захистіть свої дані за допомогою периферійних рішень згідно з CRA.

Докладніше про зв’язок операційних та інформаційних технологій
Піктограма інформаційної панелі MLnext

На цьому етапі прихований потенціал можна виявити за допомогою аналізу даних на основі штучного інтелекту. Для своєчасного виявлення, наприклад, порушень на виробництві рішення MLnext забезпечують можливість аналізу даних, а також швидкої, простої та точної оптимізації за допомогою машинного навчання. Ви отримуєте огляд усіх середовищ, таких як повітря і вода. Оцінювання даних на основі машинного навчання відкриває численні переваги, як порівняти з ручним аналізом даних. Окрім автоматизованого аналізу даних, користувачу доступна можливість масштабування усіх виробничих процесів.

Докладніше про виявлення аномалій
Нова електронна брошура
Сталий розвиток на основі даних: інтелектуальне ведення діяльності завдяки даним

Хочете дізнатися більше про сталий розвиток на основі даних? Тоді ознайомтеся з нашою електронною брошурою «Сталий розвиток на основі даних: інтелектуальне ведення діяльності завдяки даним». Дізнайтеся, як технології на основі даних роблять галузь більш сталою та ефективною. В електронній брошурі показано, як компанії можуть використовувати оцифрування, автоматизацію та інтелектуальний аналіз даних для оптимізації своїх виробничих процесів, скорочення енергоспоживання та досягнення довгострокового економічного успіху.

До електронної брошури
Обкладинка електронної брошури «Data Driven Sustainability»
Логотип Digital Factory now

Переваги

  • Скорочення викидів парникових газів та виконання директив щодо екологічних цілей
  • Використання додаткових послуг на платформах промислового Інтернету речей завдяки реалізації мережевої взаємодії на польовому рівні між операційними та інформаційними технологіями
  • Проста та швидка прозорість усіх даних про споживання для окремих виробничих ліній і технологічних ділянок аж до окремого датчика
  • Збирайте дані без помітного порушення виробничого процесу або втрати сертифікації CE/UL за допомогою Data Collection Box
Брошура
Розпочніть сьогодні: шість кроків до сталого виробництва

Завдяки даним, які ви генеруєте, ви вже сьогодні маєте ключ до виробництва, побудованого на засадах сталого розвитку. Дізнайтеся з нашого безкоштовного посібника, яких простих і конкретних заходів ви можете вжити, щоб зробити перші важливі кроки на шляху до майбутнього, побудованого на засадах сталого розвитку.

Замовити брошуру
Net Zero

Усе під контролем: Utility Metering and Reporting Від датчика до хмари — відкритість для кожного заводу і сфери застосування від вимірювання до аналізу

Огляд системи Digital Factory now