Бездротова система Radioline Radioline — це бездротова система для розкиданих на великій площі об’єктів. Особливість — можливість призначати входи та виходи без програмування, одним поворотом регулятора. Використання бездротової технології Trusted Wireless 2.0 робить Radioline максимально надійним рішенням для промислового середовища.

Станція Radioline

Переваги

  • Просте введення в експлуатацію безпровідних систем — одним поворотом ручки регулятора, зовсім без програмування
  • Висока надійність завдяки новій технології Trusted Wireless 2.0, шифрування AES, частотній маніпуляції та керуванню одночасним використанням
  • Велика дальність дії до 32 км завдяки високому рівню чутливості та можливості індивідуального встановлення швидкості передачі даних
  • Зменшення кількості пристроїв: завдяки вбудованому інтерфейсу RS-232/485 можна передавати сигнали вводу/виводу або послідовні дані за допомогою лише одного пристрою
  • Можливість розширення до 32 модулів вводу/виводу за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки та здатності до гарячої заміни (Hot Swap)
Відображення точок входу/виходу
Відображення точок входу/виходу YouTube

Відображення точок входу/виходу

За допомогою ручки регулятора можна зв’язувати між собою модулі вводу/виводу в межах мережі. Завдяки цьому легко можна задати однакове число для модулів вводу/виводу, між якими потрібно налаштувати обмін даними.

Цифровому входу присвоюється, наприклад, IO-MAP-адреса 12 і, відповідно, цифровому виходу також присвоюється IO-MAP-адреса 12, що забезпечує правильний розподіл сигналів у всій системі.

Типові сфери застосування Radioline

Переробна промисловість
Співробітники у сфері водопостачання та водовідведення
Опори лінії електропередачі перед освітленим містом
Дорожня техніка перед автомобільним тунелем
Переробна промисловість

Контроль рівня заповнення в баках, контроль температури, вимірювання витрат, насосні станції та ряди свердловин, контроль трубопроводів, контроль витоків, інфраструктура в хімічному парку, управління енергоспоживанням, у вибухонебезпечній зоні 2.

Завантажити інформацію про реалізований проєкт у сфері технології процесів
Співробітники у сфері водопостачання та водовідведення

Водоочисні установки, під’єднання віддалених насосних станцій, під’єднання віддалених свердловин, компоненти, що обертаються, наприклад, на рухомій фермі, контроль рівня заповнення.

Опори лінії електропередачі перед освітленим містом

Технології для енергетики: вітропарки, відкрита розробка, інфраструктура на електростанції, трансформаторні станції, гідроелектростанції.

Конвеєрні технології: контроль двигунів на конвеєрних стрічках, повідомлення про несправності, повідомлення про стан на мобільних транспортних засобах.

Завантажити інформацію про реалізований проєкт у сфері енергетики
Дорожня техніка перед автомобільним тунелем

Керування світлосигнальними установками, повідомленнями на паркінгу, багатопозиційними дорожніми знаками й інформаційними дошками.

Типова структура мережі Trusted Wireless

Структура мережі Trusted Wireless

Radioline у з’єднаннях «точка — точка», мережі «зірка» та в замкнених мережах.

Один пристрій — багато застосувань


Передача сигналів вводу/виводу (Wire-In/Wire-Out)

Передача сигналів вводу/виводу (Wire-In/Wire-Out)

Режим вводу/виводу даних

Система Radioline призначена для простого розподілу сигналів вводу/виводу та формування різних мережевих структур. При цьому розподіл вводу/виводу спрощує процес розподілу сигналів у системах великої протяжності.

Входи та виходи швидко призначаються одним поворотом регулятора. Таким чином ви можете як завгодно розділяти та помножувати сигнали вводу/виводу за допомогою термінальних пристроїв вводу/виводу в вашій мережі — і все це без програмування.

Послідовний режим передачі даних

Передача послідовних даних

Послідовний режим передачі даних

Кілька контролерів або послідовних периферійних пристроїв просто та швидко поєднуються в бездротову мережу за допомогою Radioline.

Таким чином можливо замінити послідовний кабель RS-232/485.

Передача даних від станцій вводу/виводу на контролер

Передача даних від станцій вводу/виводу на контролер

Режим ПЛК/Modbus RTU

Вбудовані інтерфейси RS-232 та RS-485 забезпечують можливість прямого безпровідного підключення модулів вводу/виводу Radioline до контролера через протокол Modbus.

До кожної віддаленої станції можна підключити термінальні пристрої вводу/виводу. У модулі радіозв’язку базової станції сигнали вводу/виводу передаються до вбудованого реєстру Modbus, після чого контролер може викликати їх у будь-який час.

Крім сигналів надаються також діагностичні параметри, такі як якість радіосигналу окремого учасника, в режимі Modbus для забезпечення безперервного моніторингу бездротової системи.

Передача даних сигналів вводу/виводу та даних Modbus

Передача даних сигналів вводу/виводу та даних Modbus

Подвійний режим ПЛК/Modbus RTU

Цей режим об’єднує «послідовний режим передачі даних» та «режим ПЛК/Modbus-RTU». У цьому режимі кожна станція в мережі працює як окремий сервер Modbus. До кожної станції в мережі можна підключити термінальні пристрої вводу/виводу. Дані процесів зберігаються локально в схемі розподіленні (Memory-Map) Modbus відповідної станції. Водночас до кожної станції можна підключити додаткові сервери Modbus через RS-232 або RS-485 та звертатися до них за відповідною адресою Modbus.

З базового пристрою радіозв’язку через Modbus можуть бути зчитані всі діагностичні дані бездротової мережі.

Можливості застосування із системою Radioline


Можливості застосування із системою Radioline

Огляд продукції: головний модуль Radioline

Радіомодуль RAD-868-IFS
Радіомодуль RAD-900-IFS
Радіомодуль RAD-2400-IFS
Пристрій сполучення шини RAD-RS485-IFS
Радіомодуль RAD-868-IFS

Радіомодуль RAD-900-IFS

Радіомодуль RAD-2400-IFS

Пристрій сполучення шини RAD-RS485-IFS

Регіон Європа Північна/Південна Америка (RAD-900-IFS), Австралія/Нова Зеландія (RAD-900-IFS-AU) В усьому світі (RAD-2400-IFS), Японія (RAD-2400-IFS-JP) В усьому світі
Діапазон частот 868 МГц 900 МГц 2,4 ГГц -
Типовий радіус дії за відсутності перешкод на шляху сигналу < 20 км (для великих відстаней із перешкодами) < 32 км (для великих відстаней із перешкодами) < 5 км < 1,2 км (через наявну двопровідну мідну проводку або більше через конвертер або повторювач)
Топологія «Точка — точка», «зірка», «сітка» «Точка — точка», «зірка», «сітка» «Точка — точка», «зірка», «сітка» «Точка — точка», «лінія»
Кількість мережевих пристроїв < 99 < 250 < 250 < 99
Стандартний час передачі («точка — точка», в обох напрямках — залежно від діапазону частоти, швидкості передачі даних, довжини телеграми, структури/розміру мережі) > 2 с (режим вводу/виводу), > 390 мс (послідовний режим) > 200 мс (режим вводу/виводу), > 25 мс (послідовний режим) > 200 мс (режим вводу/виводу), > 25 мс (послідовний режим) > 80 мс (режим вводу/виводу)

Огляд продукції: комбінації комутаційних пристроїв Radioline Outdoor

Комбінація комутаційних пристроїв Outdoor RAD-RUGGED-BOX-CONF
Зовнішній блок RAD-900-DAIO6
Комбінація комутаційних пристроїв Outdoor RAD-RUGGED-BOX-CONF

Зовнішній блок RAD-900-DAIO6

Регіон В усьому світі Північна Америка та Канада
Діапазон частот 868 МГц / 900 МГц / 2,4 ГГц (з можливістю конфігурування) 900 МГц
Вхідні/вихідні сигнали RS-485, можливість конфігурування типу й кількості вхідних і вихідних сигналів 2 цифрові входи/виходи, 1 аналоговий вхід/вихід
Електричне живлення 100–240 В змінного струму 10,8–30,5 В постійного струму або 100–240 В змінного струму
Температура навколишнього середовища Від -25 °C до +55 °C Від -40 °C до +70 °C (постійний струм), від -40 °C до +65 °C (змінний струм)
Ступінь захисту IP66 NEMA 4X
Розміри 300 мм x 240 мм x 150 мм 220 мм x 120 мм x 90 мм

Огляд продукції: термінальні пристрої вводу/виводу Radioline

4-канальні цифрові модулі вводу/виводу
8-канальні цифрові модулі вводу/виводу
4-канальні цифрові модулі вводу/виводу

8-канальні цифрові модулі вводу/виводу

Вхідний сигнал (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0–250 В змінного/постійного струму 8 x 0–30,5 В постійного струму або 2 імпульси (<100 Гц, 32 біти (режим ПЛК/Modbus RTU або подвійний режим)), 4 x NAMUR
Вихідний сигнал (DOR, DO, AO) 4 x 250 В змінного/постійного струму, 5 A (вихід реле) 8 x 30,5 В постійного струму, 200 мА (вихід транзистора)
У режимі вводу/виводу модулів із можливістю комбінування RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Огляд продукції: термінальні пристрої вводу/виводу Radioline

Цифровий/аналоговий модуль вводу/виводу
Аналоговий модуль вводу/виводу
Температурний модуль вводу/виводу
Цифровий/аналоговий модуль вводу/виводу

Аналоговий модуль вводу/виводу

Температурний модуль вводу/виводу

Вхідний сигнал (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0–250 В змінного/постійного струму, 1 x 0/4–20 мА 4 x 0/4–20 мА, 4 x 0–5/10 В 4 x Pt 100 (від -50 °C до +250 °C), 2-/3-проводове підключення
Вихідний сигнал (DOR, DO, AO) 2 x 0–250 В змінного/постійного струму, 1 x 0/4–20 мА 4 x 0/4–20 мА, 0–10 В постійного струму -
У режимі вводу/виводу модулів із можливістю комбінування RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)