Платформа промислового Інтернету речей як міст між рівнями операційних та інформаційних технологій
Забезпечення повсюдної доступності даних, а також можливості їх зчитування й оцінювання
Генерування та збирання даних здійснюється на рівнях операційних та інформаційних технологій. Однак історично так склалось, що обмін даними можливий лише обмеженою мірою через різні способи зв’язку та технології, до того ж, він забирає багато часу та коштів. Під впливом розвитку технологій кількість пристроїв на виробництві постійно зростає.
Щоб поєднати ці два середовища, потрібен міст, який не змушуватиме їх змінюватися. Усі пристрої та системи операційних та інформаційних технологій повинні мати змогу зв’язуватися між собою та обмінюватися даними. Це вимагає безмежної та цілісної обробки даних у будь-який час. Для того щоб відповідати вимогам «цифрової фабрики», необхідно забезпечити можливість гнучкої адаптації до умов, що змінюються.
Рішення
За допомогою нашої платформи промислового Інтернету речей можна поєднувати необмежені можливості підключення з максимальною незалежністю завдяки відкритій архітектурі.
Переваги
Максимальна свобода та незалежність від виробника завдяки відкритим інтерфейсам і можливості створення власних конекторів.
Найкраща продуктивність і перспективність завдяки платформі PLCnext, яку можна легко замінити.
Економічно вигідне рішення для об’єднання операційних та інформаційних технологій за допомогою готових до використання роз’ємів і допоміжного засобу для конфігурування нових роз’ємів.
Можливість зробити дані доступними та читаними для будь-якої системи чи пристрою операційних або інформаційних технологій.
Контактна інформація
Your experts for the digital factory
Цифрова фабрика для управління глобальною промисловістю вже зараз
Ми залюбки підтримаємо вас на шляху до ефективного та безпечного виробничого підприємства, що працює на засадах сталого розвитку.
У чому різниця між операційними та інформаційними технологіями?
ІТ розшифровується як «інформаційні технології» і включає доступність і контроль даних, а також їхнє апаратне та програмне забезпечення. Інформаційні технології спрямовані на забезпечення конфіденційності й цілісності даних.
Натомість операційні технології (ОТ) — це апаратне та програмне забезпечення, яке виконує контроль і моніторинг виробництва та його процесів. Вони характеризуються тривалим життєвим циклом продукції, диверсифікованим ландшафтом пристроїв/виробників, різними протоколами зв’язку та суворими екологічними вимогами. Датчики та виконавчі елементи, підключені до ПЛК, відстежують кожну дію в інфраструктурі. Сучасні бездротові технології, такі як Bluetooth 5.0 або WLAN, забезпечують надійний бездротовий зв’язок. Основна увага приділяється безпеці персоналу, а також максимальній надійності та ефективності виробничого процесу.
Промисловий Інтернет речей включає повний моніторинг і контроль процесів на «цифровій фабриці». Незалежно від галузі, в якій використовується промисловий Інтернет речей, в ньому застосовуються новітні технології. Таким чином, промисловий Інтернет речей охоплює вимоги до цифрового виробництва.