Прилади вимірювання енергії в IN-Campus Якісні дані — це перший крок до високої енергоефективності. Тому компанія Audi вирішила використовувати прилади вимірювання енергії EEM-EM377. Дізнайтеся більше про виклики в плануванні та впровадженні рішення.

Серверне приміщення
Центр обробки даних AUDI AG зверху

Центр обробки даних підтримує майбутні проєкти AUDI AG за допомогою сучасного апаратного та програмного забезпечення (джерело зображення: Audi Mediacenter)

База даних як основа для високої енергоефективності Прилади вимірювання енергії в центрі обробки даних Audi в IN-Campus

IN-Campus, проєкт Audi AG та міста Інгольштадт, будують на місці колишнього нафтопереробного заводу в Інгольштадті. Перший етап будівництва включає в себе центр безпеки автомобілів Audi, який був завершений у 2023 році. Новий центр обробки даних із сучасними ІТ-компонентами був запланований ще на 2000 м² площі. Центри обробки даних являють собою енергоємні інфраструктури, споживання енергії в яких необхідно оптимізувати для сталого розвитку в майбутньому. Компанія Audi вирішила використовувати лічильники електроенергії від Phoenix Contact. Це забезпечує хорошу базу даних і як наслідок ефективне управління енергоспоживанням. На цій основі визначаються потенційні можливості та впроваджуються заходи з підвищення енергоефективності.

Клапани системи охолодження для центру обробки даних

Внутрішня система охолодження: генерація в холодильному центрі та розподіл по серверних приміщеннях залежно від потреби для забезпечення постійної температури залежно від сезону та продуктивності (джерело зображення: Audi Mediacenter)

Виклик Система управління енергоспоживанням для оптимізації енергоспоживання

У центрі обробки даних потрібно завжди підтримувати постійну температуру. Оскільки вбудована потужна електроніка виробляє багато тепла, система охолодження є основним споживачем енергії. Компанія Audi зіткнулася з проблемою зниження високих енергетичних потреб свого центру обробки даних, особливо в часи зростання цін на енергоносії та необхідності скорочення викидів CO2. Планування, будівництво та експлуатація здійснювалися на основі стандарту DIN EN 50600, який передбачає впровадження системи управління енергоспоживанням. Спільно з Congiv GmbH компанія Audi розробила індивідуальну систему управління енергоспоживанням (EMS), щоб зменшити високі енергетичні потреби та кошти в центрах обробки даних і захистити довкілля. Система EMS реєструє, консолідує, візуалізує та аналізує всі значення, пов’язані з енергією.

Кожен лічильник реєструє близько 60 електричних величин, наприклад струм, напругу, активну, реактивну та повну потужність, енергію (кВт-год) та коефіцієнт потужності (cosPhi). Чотири трифазні лічильники, встановлені у розгалужувальній коробці, збирають [...] до 240 виміряних значень.

Крістіан Краус - AUDI AG,
Портрет Крістіана Крауса

Джерело зображення: Audi Mediacenter

Чотири лічильники енергії у розгалужувальній коробці над серверними стійками

Сертифіковані MID лічильники енергії серії EEM-EM377 використовуються для вимірювання активної потужності в мережах до 500В/80А (джерело зображення: Audi Mediacenter)

Рішення Комунікативні лічильники енергії для ефективного управління енергоспоживанням

Phoenix Contact є постачальником 1200 трифазних лічильників електроенергії (EEM-EM377) для центру обробки даних, які здійснюють моніторинг і керування енергоефективністю. Ці лічильники компактні, вирізняються простотою налаштування і вимірюють різні електричні значення. Система шин з’єднує сервери, накопичувачі і мережеві компоненти, а EEM-EM377 надсилає дані до EMS через Ethernet. Сучасні шлюзи IoT на базі Industrial Raspberry Pi забезпечують можливість під’єднання та керування даними лічильників для обробки та керування в режимі реального часу. Ці дані допомагають Audi оптимізувати енергоспоживання та підвищити енергоефективність, що є кроком на шляху до All Electric Society — майбутнього з комплексною електрифікацією та енергопостачанням на засадах сталого розвитку.

Завантажити
Повний звіт про реалізований проєкт

Хочете дізнатися більше про впровадження енергоефективного центру обробки даних? Дізнайтеся більше про заходи та рішення, які використовує Audi. Надихайтеся тим, які переваги ви теж можете отримати від цих технологій.

Завантажити зараз
Звіт про реалізований проєкт: Прилади вимірювання енергії в IN-Campus

Результат

Пристрої EMpro від Phoenix Contact пропонують просту інтеграцію у наявні системи і дозволяють ефективно використовувати записані дані. Прилади вимірювання енергії EEM-EM377 забезпечують AUDI AG необхідними даними. Їх аналіз показує, які засоби можна використати для подальшого підвищення енергоефективності. Зниження енергоспоживання в центрах обробки даних — це ще один крок на шляху до All Electric Society. Ця концепція описує світ, в якому енергія, вироблена на засадах сталого розвитку, доступна в достатній кількості та економічно вигідна. Phoenix Contact допомагає галузям досягти цієї мети за допомогою своїх виробів, рішень та послуг.