Ефективність і відповідність засадам сталого розвитку — виробничі потужності на наявному об’єкті
Повне оцифрування й захист з економією 60 % часу на проєктування та впровадження.
Інститут сироватки крові в місті Пуне в Індії — один із найбільших у світі виробників вакцин. Щороку там виробляється близько 1,5 мільярда доз вакцини, які продаються по всьому світу.
Компанія була заснована в 1966 році доктором Сайрусом Пунавалою з метою виробництва життєво важливих імунобіологічних препаратів, які до того часу були дефіцитом в Індії та імпортувалися за високими цінами.
Виклик
Оцифрування й наближення до сталого розвитку
Сталий розвиток й оцифрування на наявних виробничих об'єктах є надзвичайно важливими. Основна увага приділяється оптимізації споживання на заводах та зменшенню викидів CO2 на наявних заводах та нових будівлях. Окрім викликів, оцифрування також відкриває можливості для підвищення ефективності та збереження конкурентоспроможності. Оцифрування — це ключ до виробництва на засадах сталого розвитку, заснованого на даних. Ці дані збираються й аналізуються. Це забезпечує максимальну прозорість споживання та процесів. Ця інформація може бути використана для розробки заходів з мінімізації споживання та оптимізації процесів.
Спочатку потрібно було зібрати, зберегти й візуалізувати дані понад 300 машин і процесів для підключення до системи SCADA. Так зберігаються дані. Одним із викликів цього проєкту була велика кількість різноманітних протоколів зв’язку, а також з’єднання між операційними й інформаційними технологіями. Data Collection Box використовували для збору необхідних даних з наявних систем, не ставлячи під загрозу сертифікацію або поточну роботу.
Рішення
Відкритість технології PLCnext Technology дозволяє легко і безпечно поєднувати сфери операційних та інформаційних технологій і працювати з різними інтерфейсами. Тепер ми можемо не лише збільшити ефективність виробництва, а отже й покращити його відповідність засадам сталого розвитку, але й захищати нашу інтелектуальну власність.
Для того щоб виконати обіцяні поставки вакцин і уникнути дорогих, ресурсомістких простоїв, важливо за будь-яку ціну уникати збоїв у роботі системи. Прозорість процесу й виявлення аномалій допомагають розпізнати та усунути дефекти, що виникають, наприклад, через втому матеріалу, ще до того, як вони з'являться.
Повна прозорість процесів і споживання — це ще й ключ до більш сталого розвитку, оскільки завдяки прозорості даних компанія тепер має кращий огляд ефективності використання ресурсів, а отже, може оптимізувати баланс сталого розвитку.
Це забезпечує стабільну якість, високу ефективність процесів і зберігає цінні ресурси.
Окрім збору та обробки даних, ми змогли вразити замовника своїм багатогранним досвідом у галузі кібербезпеки та сертифікацією відповідно до стандарту IEC 62443. Ми досягли в Індійському інституті сироватки крові рівня безпеки 2, що було надзвичайно важливо для фармацевтичного підприємства, щоб, наприклад, захистити рецептури й технологічні процеси виробництва вакцин від несанкціонованого доступу.
Переваги
Підвищення продуктивності: збір, зберігання й візуалізація технологічних даних
Оптимізація за допомогою штучного інтелекту й машинного навчання
Наближення до сталого розвитку за допомогою прозорості даних
Кібербезпека на 360° відповідно до IEC 62443
Скорочення часу проєктування на 60 % завдяки попередньо налаштованому рішенню Data Collection Box
Контактна інформація
Your experts for the digital factory
Цифрова фабрика для керування глобальною промисловістю вже зараз
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.
Висновок
Безмежний обмін даними завдяки відкритим інтерфейсам
Відкритість нашої технології PLCnext Technology була головною перевагою в цьому проєкті: це означало, що можна було працювати з багатьма інтерфейсами. Це було б неможливо з пропрієтарною системою. Платформа промислового Інтернету речей як відкритий і масштабований інтерфейс стандартизує найрізноманітніші дані. Вона дає змогу здійснювати інтерпретацію для наявної системи SCADA замовника і таким чином пов'язує сфери операційних та інформаційних технологій. Окрім збору та обробки даних, ми змогли вразити замовника своїм багатогранним досвідом у галузі кібербезпеки та сертифікацією відповідно до стандарту IEC 62443, отримавши рівень безпеки 2 від Індійського інституту сироватки крові.