Оптимізація на основі штучного інтелекту за допомогою MLnext Інтелектуальний аналіз даних для ефективних виробничих процесів і заощадження ресурсів.

Штучний інтелект абстрактно зображений на чорному тлі

Виклик


Інформаційна панель з оглядом виробничих даних

Кваліфікована обробка даних для цифрових виробничих систем

Дані лежать в основі оцифрування, однак через постійне зростання мереж та підвищення вимог до безпеки процеси їхнього використання та аналізу стають дедалі складнішими. Правильна обробка даних є обов’язковою умовою для оцифрування виробничих установок. Сьогодні виробничі машини та установки містять величезну кількість даних. Якщо йдеться про оцінювання, дані відображають, наприклад, споживання різних ресурсів, як-от (стиснуте) повітря чи вода. Оцінювання даних на основі машинного навчання відкриває численні переваги, як порівняти з ручним аналізом даних. На додаток до автоматизованого, а отже, набагато швидшого оцінювання даних, користувачі отримують вигоду від масштабованості окремих машин, комплексних систем і навіть цілих виробничих процесів.

Рішення


Рекомендації щодо організації інтелектуальних виробничих процесів на основі штучного інтелекту

Завдяки інтелектуальним рішенням MLnext Phoenix Contact пропонує простий спосіб створення та використання моделей машинного навчання у виробництві. Це означає, наприклад, що нейронні мережі можна використовувати для автоматичного виявлення проблем у виробничих процесах і надання рекомендацій щодо дій. На заводі Phoenix Contact PLCnext Factory за дуже короткий час завдяки використанню рішень на базі MLnext вдалося досягти підвищення продуктивності на 10 %. Крім того, було скорочено цикл впровадження нових рішень, що призвело до швидшого повернення інвестицій (ROI). Для своєчасного виявлення, наприклад, порушень на виробництві рішення MLnext забезпечують можливість аналізу даних, а також швидкої, простої та точної оптимізації за допомогою машинного навчання.

Аналіз даних на виробництві

Максимальна гнучкість завдяки MLnext

З огляду на попередні характеристики споживання модель визначає, яких заходів з оптимізації можна вжити. При цьому поточні зміни, як-от зниження температури навколишнього середовища на установці, автоматично враховуються та використовуються під час аналізу. На практиці застосування рішень MLnext не має жодних обмежень. Можливими сферами застосування можуть бути, наприклад, прогнозоване технічне обслуговування або оптимізація процесів на виробничих підприємствах. Завдяки рішенням MLnext на об’єкті з виробництва електроніки PLCnext Factory компанії Phoenix Contact вперше було повністю автоматизовано машинно-орієнтоване використання штучного інтелекту. Це спрощує процес реєстрації станів компонентів всередині машини. Виходячи з цього результату, в майбутньому проводять подальший аналіз даних для технічного обслуговування на основі стану (прогнозоване технічне обслуговування).

Переваги

  • Готове до використання рішення не потребує попередніх знань, оскільки нейронні мережі створюються автоматично
  • Налаштування параметрів замість програмування забезпечує безпомилкову та швидку адаптацію рішення
  • Прозорість завдяки автоматичному протоколюванню та візуалізації процесу створення та виконання моделі
  • Швидке визначення найкращої моделі завдяки інтегрованому, інтуїтивно зрозумілому порівнянню моделей
Логотип MLnext Framework
Логотип MLnext Execution
Логотип MLnext Creation
Логотип MLnext Framework

MLnext Framework відкриває швидкий та простий огляд даних для програмістів мовами вищого рівня. Крім того, завдяки цьому інструменту користувачі можуть швидко вибирати потрібні дані. Згідно з чинними нормами щодо захисту даних MLnext Framework утворює базу з відкритим джерелом, яку можна використовувати на платформі PLCnext Technology або інших незалежних від обладнання платформах. Бібліотека програмування постійно впроваджує численні (нові) концепції зі сфери дослідження, які використовуються у PLCnext Factory і вже забезпечили підвищення продуктивності на 10 %. Вони також допомагають скоротити цикли перетворення. Усі знання сприяють розробці майбутніх рішень MLnext.

Логотип MLnext Execution

MLnext Execution — це незалежне від платформи програмне забезпечення для реалізації нейронних мереж. Рішення передбачає можливість гнучкого застосування — на рівні керування, локальному IT-сервері або у хмарі. Розроблені рішення ми можемо тестувати, вдосконалювати та порівнювати у середовищі. Необхідний потік даних тут створюється за допомогою файлів конфігурації. Для подальшої попередньої підготовки, прогнозування, додаткової обробки та збереження наборів даних необхідно визначити походження даних. Інтуїтивно зрозумілий вебінтерфейс контролює поведінку під час виконання. Він надає інформацію про функціональність та час виконання. Крім того, на тій самій платформі можна легко розробляти нові рішення без переривання вже інтегрованих процесів. Користувачі, сервісний партнер або спеціалісти Phoenix Contact мають можливість гнучкого внесення змін. Можливість доповнення потоків даних під час періоду виконання гарантує користувачам значну гнучкість.

Логотип MLnext Creation

MLnext Creation дозволяє створювати нейронні мережі та налаштовувати їхні параметри. Оскільки застосунок працює на базі файлу конфігурації, жодні знання у сфері програмування не потрібні. Завдяки автоматизованому протоколюванню на усіх етапах обробки, кожен з яких реєструється окремо, відбувається формування стандартизованих звітів. Для вибору оптимальної нейронної мережі для певного застосування можна швидко порівняти між собою декілька моделей. На основі звітів потім можна скоригувати файл конфігурації.

Завантажити
Використання MLnext у виробництві

Скористайтеся пробною версією для ознайомлення з MLnext.

До PLCnext Store
Логотип MLnext

Контактна інформація


Групове фото команди експертів з питань цифрової фабрики
Your experts for the digital factory
Цифрова фабрика для керування глобальною промисловістю вже зараз
Ми залюбки підтримаємо вас на шляху до ефективного та безпечного виробничого підприємства, що працює на засадах сталого розвитку.

Вироби


Чоловік з планшетом перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.