SAC-HZ-4P-M12MS/0,5-542/M12FRSH
-
Sensör/aktüatör kablosu
1409541
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, sarı, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 0,5 m
Ürün Ayrıntıları
Genel | Bu kablolar Sınıf I, Bölüm 2 (CID2) tehlikeli bölgelerde kullanım için UL onaylıdır. |
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Tehlikeli bölgeler için U.S. kablolar |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
PVC sarı 105 °C [542] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 48 kg/km |
UL AWM Tipi | 2517 (105 °C / 300 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PVC sarı 105 °C [542] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,03 mm |
Dış kablo çapı | 5,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | sarı |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah, beyaz |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Optik ekran kapama | 85 % |
Maks. iletken direnci | maks. 50,5 Ω/km (20 °C) |
İzolasyon direnci | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 12 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 66 mm |
Ateşe dayanıklılık | FT4 |
Diğer direnç | UV dayanımlı |
Önemli özellikler | UL standartları PLTC-ER ve ITC |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
Uygunluk/Onaylar | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1409541 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1IGB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626017976 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018