Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SAC-5P-M12MS/ 2,0-28X/M12FS OD - Sensör/aktüatör kablosu
1407261

Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PE-X halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 2 m, harici uygulamalar için, Yüksek dereceli çelik dişle

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Tamamen dayanıklı: Yağa, UV'ye ve ozona dirençli, -40°C … +105°C sıcaklıklara dayanır