SAC-5P-10,0-28X/M12FS OD
-
Sensör/aktüatör kablosu
1407260
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PE-X halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 10 m, harici uygulamalar için, Yüksek dereceli çelik dişle
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Harici alanlar |
Kutup sayısı | 5 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | FPM |
Gövde malzemesi | PP |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PP |
Vidalı bağlantı için malzeme | Yüksek kalite çelik |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 5 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 10 m |
PE-X siyah [28X] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 70 kg/km |
Kutup sayısı | 5 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PE-X siyah [28X] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 28x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 20 |
Kablo kesiti | 5x 0,5 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,6 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 6,80 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PE-X |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Malzeme, dolgu | PP sarmal lif |
Kablo izolasyon malzemesi | PE-X |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri |
Kalınlık, izolasyon | yaklaşık 0,30 mm (Damar izolasyonu) |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 1,25 mm |
Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 5 tel |
Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 68 mm |
Maks. iletken direnci | ≤ 39 Ω/m (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V AC |
Test gerilimi | ≥ 3000 V AC (Kıvılcım testi) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 34 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 68 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 2000000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
Ateşe dayanıklılık | DIN EN 60332-1-2 standardına uygun |
DIN EN 50266-2-5'e uygun olarak | |
IEC 60332‑3-25'e uygun (demet ateş testi) | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e göre, 100°C'de 168 saat |
DIN EN 50306 standardına uygun | |
Diğer direnç | Akaryakıtlara dayanıklı (IEC 60811 standardına uygun, 70°C'de 168 saat) |
UV dayanımlı (DIN VDE 0276-605'e uygun olarak) | |
Önemli özellikler | Işınlı |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
-15 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) | |
20 °C ±5 °C (kablo, çekme zinciri uygulamaları) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 105 °C (Fiş / soket) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (İşletim) | -40 °C ... 85 °C (Ani sıcaklık değişimlerinde (IEC 60512-11-4'e uygun)) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1407260 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CDA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356773775 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 690,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 678,5 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | 65790e9e-6bf6-4219-9fa7-e82c5bc3784d |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 7,513 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Tamamen dayanıklı: Yağa, UV'ye ve ozona dirençli, -40°C … +105°C sıcaklıklara dayanır
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018